maxon Story

Soluciones personalizadas

Temas

une-solution-sur-mesure-hearderune-solution-sur-mesure-hearder

La optimización de máquinas para obtener el rendimiento necesario para cada tipo de trabajo requiere tecnología y automatización adaptadas de forma específica. El control de movimiento se convierte en el motor de la productividad y la eficiencia. Con este objetivo, maxon Francia presenta su nueva oferta personalizada.


Con la facilidad de uso, las mejoras en la productividad y el rendimiento de las máquinas y la resistencia a condiciones extremas de funcionamiento, nuestros expertos diseñan soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades del cliente. Nuestra gama de control de movimiento ofrece una solución completa: desde una selección de motores multitecnología de hasta 8 kW y dispositivos de control de automatización hasta controladores e interfaces de usuario.


Se ofrecen servicios diseñados especialmente para esta gama:

1/ Asistencia técnica


Le apoyamos con formación sobre nuestra gama de productos.  Esto le ofrece la posibilidad de descubrir nuestra gama y sus posibilidades, así como de probar los sistemas en nuestras instalaciones, en las suyas o de forma remota.
Nuestros expertos también le acompañan en las diferentes fases de su proyecto para ayudarle con el dimensionamiento, el diseño técnico preliminar y la validación de las especificaciones, la definición de su sistema mecánico (par, velocidad, potencia del motor), la elección de motores de velocidad variable (programables, bus de campo, etc.), la determinación de la arquitectura y la comprobación de la instalación.
 

2/ Configuración y programación


La realización de pruebas y la verificación del diseño se realizan directamente en nuestra plataforma de pruebas (utilizando un programa optimizado con ajustes de control fácilmente accesibles y modificables por parte del usuario). 


Los diagramas GRAFCET y de cableado se entregan al cliente junto con al archivo del programa fuente y los comentarios. Le asistimos durante la puesta en servicio del sistema.

3/ Soluciones llave en mano e integración


Para la instalación de su sistema le ponemos en contacto con nuestra red de integradores certificados de paquetes completos, que abarcan desde el armario eléctrico hasta el motor.

  • Diseño de tarjetas de control de motores y ejes
  • Se requiere la selección de la arquitectura de automatización en función de los buses de campo
  • Ingeniería de diseño eléctrico
  • Diseño del cableado y construcción del armario eléctrico
  • Configuración de las tarjetas de control de ejes de acuerdo con sus necesidades, las condiciones operativas y los componentes mecánicos
  • Programación del PLC
  • Realización de pruebas y validación del diseño  
  • Diversas mediciones (consumo de corriente, temperatura del motor/ambiente, ciclos operativos, etc.)
  • Entrega de la documentación de diseño  
  • Puesta en servicio en sus instalaciones
     

 

4/ Los componentes de nuestra gama:

Control de automatización:

  • Controladores lógicos programables de alto rendimiento
  • Interfaz del usuario modular y flexible, de 3 a 15
  • Módulos de E/S locales o remotas
  • Controlador y seguridad de E/S de acuerdo con la norma IEC 61508, SIL4
     

 

Buses de comunicación:


Amplio rango de buses de campo: reducción del tiempo de ciclo de la máquina e incremento de la productividad
Buses convencionales y en tiempo real (CANopen, EtherCAT, etc.)
 

Motorización:


Know-how multitecnología (motores brushless, DC, paso a paso, etc.)
Servomotor paso a paso: la simplicidad de un motor paso a paso y el rendimiento de un servomotor
Amplio rango de transmisiones directas (para la optimización de costes, mantenimiento y ensamblaje)
 

Software:


CODESYS: interfaz de programación (monitorización, visualización y movimiento suave)
Reducción del tiempo de desarrollo de la máquina
Lenguajes de programación sencillos y estandarizados (CEI 61131-3)
 

maxon_france_productrange_2020_Automate
Template DriveTech 1500x1000 special automatisation moteurs
maxon_france_productrange_2020_Automate
Template DriveTech 1500x1000 special automatisation moteurs

1/2

Servicios especializados:

  • Posibilidad de desarrollar motores personalizados
  • Productos seleccionados disponibles en 48 horas para una reparación rápida y eficiente del sistema
     

Tarjetas de circuito impreso:

  • •    Tarjetas de servocontrol y/o tarjetas de posicionamiento
    •    Opción de motores con electrónica integrada
    •    Compatibilidad con motores DC con escobillas o brushless, y motores paso a paso
     

 

5/ Asesoramiento personalizado y capacidad de respuesta, nuestro valor añadido:


Para satisfacer sus necesidades en la mayor medida posible, un equipo de especialistas en control de movimiento trabaja en cada uno de los problemas a los que se enfrenta: rendimiento técnico, eficiencia, compacidad, robustez y optimización energética.


Nuestros asesores técnicos, expertos en motorización y automatización, pueden hablar con usted por teléfono o en persona en sus instalaciones para ayudarle a elegir el mejor conjunto de motor/reductor/accesorios. Nuestro objetivo es ayudarle a combinar las ventajas de cada componente para producir las mejores soluciones técnicas y económicas.

Autor: maxon France

© by © maxon motor ag