maxon Story
Plena potencia en las Olimpiadas


Los Juegos Olímpicos de 2020 se celebraron en el 2021 en Tokio (Japón), donde 10 500 atletas bien entrenados de 204 países se reunieron para competir por las medallas más codiciadas en 33 diferentes disciplinas deportivas. Se trata de la ocasión en la que simpatizamos con estos luchadores y seguimos sus hazañas con gran atención en nuestras pantallas de televisión.
Para ofrecer una experiencia perfecta a la hora de seguir este acontecimiento desde casa, los organizadores de los Juegos Olímpicos utilizaron únicamente soluciones de cámaras de alta gama de Egripment, una empresa familiar con muchos años de experiencia en este sector (desde 1976). Esta empresa, con sede en Países Bajos, no es novata en las Olimpiadas. Lleva trabajando con esta organización desde 1984. Gracias a la adquisición de Kaleidoscope en 1981, una empresa especializada en el control de cámaras, pudieron convertirse en un proveedor a largo plazo de este importante evento deportivo.
El Comité Olímpico Internacional eligió a Egripment dado que sus equipos son conocidos por su innovación y fiabilidad, así como por ofrecer las imágenes más estables. Para los Juegos Olímpicos, Egripment suministró cincuenta cabezales remotos de cámara. Entre estos cincuenta se encuentran cuarenta y cuatro cabezales remotos de cámara de su último modelo n.º 301 y seis del n.º 306. El cabezal remoto de cámara n.º 301 es increíblemente rápido de maniobrar. Los cabezales remotos de cámara n.º 306 han sido especialmente diseñados para una ofrecer perspectiva más amplia. Cada uno de ellos está equipado con dos potentes motores de maxon. Estos sistemas motores consisten en un motor brushless EC-max de 30 mm con un encoder de 1000 pulsos y conectado a un controlador EPOS 2. Esta solución mecatrónica completa es responsable de la rotación de los cabezales de cámara. En total, cien sistemas motores de maxon estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos, proporcionando la potencia óptima para ofrecer al espectador la mejor experiencia posible. Cinco empleados de Egripment trabajaron sobre el terreno para realizar el seguimiento del proceso y garantizar un servicio óptimo.
Egripment se decidió a trabajar con maxon debido a la alta potencia, la calidad constante y el reducido volumen de sus productos, en combinación con su alto rendimiento. Philippe Tresfon, el director de Egripment, añade: «Las cámaras profesionales evolucionan muy rápidamente y son más pequeñas con cada nueva generación, por lo que nuestro departamento de investigación y desarrollo debe adaptarse con extrema rapidez. Esto significa que necesitamos soluciones motrices que puedan ajustarse a esos criterios».