Expert Blog

Motores flat como un kit sin bastidor

Temas

Template DriveTech 1500x1000 kit framelessTemplate DriveTech 1500x1000 kit frameless

Los motores que se utilizan en robótica deben ser ligeros y ofrecer, al mismo tiempo, un alto par para mover brazos y pinzas con dinamismo. Este es el motivo por el que maxon, el especialista suizo en motores eléctricos, ofrece una nueva solución: los motores planos brushless, de eficacia probada, como kit sin bastidor. Esto ofrece una serie de ventajas.

Una solución a la medida de la robótica

No siempre es posible integrar los motores DC en una estructura ya existente. En las articulaciones de los robots, por ejemplo, el espacio y el peso son consideraciones prioritarias que llevan las soluciones estándar hasta sus límites.

Este es el motivo por el que maxon, el especialista en motores eléctricos, ha desarrollado una solución a la medida del creciente mercado de la robótica: motores planos brushless (EC flat) como kit sin bastidor. El rotor y el estator se suministran por separado, sin rodamientos ni eje del motor, y solo se conectan cuando se ensamblan todos los componentes. Esta configuración compacta ofrece lo mejor de ambos mundos: alta densidad de par y volumen mínimo.

Estos también son requisitos importantes en los sectores médico, aeroespacial y de la movilidad eléctrica, lo que hace que esta solución sea ideal para estas áreas.

Diseño compacto, pero con mucho espacio para el cableado

Con nuestros diámetros de tan solo 43 a 90 mm, los motores planos brushless son extremadamente compactos. Diseñados con un rotor externo, ofrecen mucho espacio en el interior para el cableado. En maxon se suministran con sensores Hall que permiten un sencillo control.

Los ingenieros pueden integrar con facilidad los motores sin bastidor de maxon en articulaciones robóticas, ya que requieren muy poco espacio. Esto tiene las siguientes ventajas:

  • Alto nivel de integración en la estructura de la máquina
  • Altos pares gracias al rotor externo multipolo
  • Bajo par de retención
  • Mucho espacio disponible para el cableado
  • Gran capacidad de sobrecarga
  • Equipados con sensores Hall y térmicos (NTC)
     

La posibilidad de suministrar una solución con un motor sin bastidor depende de la configuración específica. Los especialistas de maxon ofrecen a los clientes asesoramiento experto y las decisiones se toman en común. ¡Póngase en contacto con nosotros!

TEMPLA~2

Versión sin bastidor de un motor plano brushless EC 90 (90 W)

Encontrará las versiones sin bastidor de nuestros motores planos en la tienda online de maxon.

Descubra también el motor EC 90 flat de maxon, ahora en el catálogo MDP 48H.

Motores flat con rendimiento mejorado

Últimas noticias: maxon ha incrementado la potencia de sus motores brushless flat (con diámetros de 60 y 90 milímetros), con aumentos significativos de hasta el 100 %. Los motores EC 60 flat y EC 90 flat están ahora disponibles como versiones con mayor potencia, con un rotor abierto o con un ventilador integrado. Como resultado de una mejor refrigeración del motor, el EC 60 flat ofrece ahora una potencia de 200 W, mientras que el EC 90 flat alcanza los 600 W.