maxon Story

Hechos para entornos extremos

Temas

Interview_FormulaRenault3_5_webInterview_FormulaRenault3_5_web

Gibson Technology Limited es una empresa británica que produce sistemas de control para la industria automovilística, la tecnología motriz, los motores y la tecnología híbrida. Entre otras cosas, John Manchester, director de operaciones de ingeniería de Gibson Technology Limited, explica en esta entrevista por qué los motores de maxon son adecuados para el control electrónico del acelerador en el motor V8 de coches de carreras.

 

¿Por qué innovación es conocida Gibson Technology Limited? ¿Y cuál ha sido el desarrollo más importante en su empresa?


Hoy en día, Gibson Technology Limited está universalmente considerada el líder mundial en los deportes de motor, tanto por sistemas de propulsión mediante motor como con recuperación de la energía, y ha suministrado productos a todas las principales series de competición del mundo.  El desarrollo más importante que hemos realizado a lo largo de los años han sido nuestros sistemas de recuperación de energía.  Esta es una tecnología innovadora que tendrá un gran impacto en los deportes de motor en los próximos años.


En su opinión, ¿cuál ha sido el desarrollo más importante de la industria automovilística en los últimos 20 años?


El desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos ha cambiado significativamente los tipos de vehículos que conducimos hoy en día y que, de hecho, conduciremos en el futuro.  En los deportes del motor es necesario desarrollar y mejorar continuamente los productos en plazos muy ajustados y, por supuesto, esto tiene el efecto añadido de acelerar el desarrollo de productos a una velocidad mayor que en la producción convencional. Esto ha permitido a Gibson Technology Limited dar grandes pasos en la transferencia de tecnología desde las aplicaciones de los deportes de motor a los productos convencionales de automoción, lo que, por supuesto, permite un rápido desarrollo de estos productos.

Interview_motor_web

Motores maxon en coches de carreras - El motor V8 de 3,4 litros, con sus 530 hp a 9250 r/min, tiene 50 hp más que el anterior motor utilizado en la Fórmula 3.5. ©Gibson Technology Limited

¿Sigue teniendo Gibson Technology Limited su propio equipo de deportes del motor? En caso afirmativo, ¿cuál es el objetivo?


Gibson Technology ha dirigido su propio equipo de competición con la simple intención de tener un mayor control sobre el desarrollo de nuestros numerosos productos de competición.   Sin embargo, ha dejado de ser un requisito, por lo que ya no necesitamos hacerlo.


Gibson Technology utiliza un motor maxon en el sistema de acelerador de su potente motor V8. ¿Cuáles eran los requisitos para los motores y reductores maxon y por qué se decidieron por el sistema motor de maxon?


Gibson Technology empezó a trabajar con productos maxon en julio del 2011 y nos sorprendió enormemente su apoyo técnico y sus servicios. La aplicación de los motores utilizada en nuestros sistemas de acelerador drive by wire, en los motores FR3.5, debe funcionar en un entorno muy hostil y maxon realmente entendió este problema y ofreció sugerencias para mejorar sus productos de cara a adecuarlos a esta aplicación.  Desde que empezamos a trabajar juntos, Gibson Technology ha desarrollado una excelente relación con maxon y ahora usamos sus productos en otras aplicaciones, como en un nuevo sistema de control del embargue.


¿Cuál cree que será el futuro del automóvil (también en los deportes de motor)?


Pienso que el principal cambio en los vehículos automóviles y de competición será el desarrollo de transmisiones híbridas y completamente eléctricas, lo que ayudará a crear sistemas de propulsión alternativos y más eficientes.

 

Image Copyrights
Gibson Technology Limited