maxon Inside
Las empresas maxon y Parvalux


En el 2018, la empresa suiza maxon motor adquirió al fabricante británico más grande de motorreductores eléctricos, Parvalux. Fundada en 1947 por LJ Clark, Parvalux cuenta con tres centros de producción en el Reino Unido con más de 200 empleados. Sus mercados principales incluyen la asistencia sanitaria, el ocio, la movilidad, el transporte y las aplicaciones industriales.
Esta adquisición permite a los clientes irlandeses y británicos acceder a una inigualable gama de soluciones de motorreductores DC y de conocimientos técnicos. Las empresas maxon y Parvalux comparten en gran medida la misma filosofía empresarial, lo que hace que la adquisición sea perfecta. Ambas empresas son negocios familiares con una enorme inversión en el diseño de innovadoras soluciones de motorreductores eléctricos. Tanto maxon como Parvalux venden motorreductores en pequeños volúmenes directamente de fábrica. Las estrechas colaboraciones con fabricantes de equipos originales son ventajosas, ya que permiten obtener una solución cuidadosamente adaptada a las necesidades del cliente. Algunos resultados impresionantes de esta adquisición son los siguientes:
Combinaciones intercambiables
Los compactos motores maxon con escobillas y brushless, con su alta densidad de potencia, pueden instalarse en la gama de reductores de Parvalux, lo que reduce el tamaño total. Esto resulta especialmente interesante para muchas aplicaciones en la movilidad eléctrica, en las que la optimización del tamaño, el peso y los costes son factores esenciales para un buen diseño.
Gama de motores AC
La empresa maxon únicamente fabrica motores y unidades motrices DC. Parvalux ofrece a los clientes motores eléctricos y motorreductores AC con características que permiten utilizarlos fácilmente y adaptarlos a diferentes aplicaciones. Parvalux suministra una amplia selección de motores AC independientes para su instalación en una gama de reductores (véase la figura 3). Los motores de inducción AC, en los que confían sectores industriales de todo el mundo, se utilizan en aplicaciones como, por ejemplo, sistemas de limpiaparabrisas de alta potencia y grúas para pacientes.
Motor para limpiaparabrisas
El Viper3 de Parvalux (véase la figura 4) es una solución revolucionaria y compacta de motor para limpiaparabrisas que se integra perfectamente en vehículos de los sectores ferroviario, marítimo y del transporte.
- Se ofrecen soluciones de motores de limpiaparabrisas de 12 V DC, 24 V DC y 230 V AC
- Equipados con múltiples opciones de montaje
- Grado de protección IP67
- Cada vez más populares en el mercado agrícola debido a su resistencia y simplicidad
Controlador multieje MiniMACS6-AMP-4/50/10
El compacto Multi Macs de maxon (sistema de controlador multieje) está disponible para los clientes desde principios de 2021. El controlador (véase la figura 5) contiene amplificadores de potencia para cuatro motores BLDC o seis motores DC o tres motores paso a paso, ahora con hasta 60 V y 10 A por cada motor. El MiniMACS6 es perfecto para el posicionamiento en X/Y/Z, dispositivos para automatización de laboratorios, sistemas robóticos, vehículos de guiado automático, etc.
- Se ofrece una biblioteca de control de movimiento con cinemáticas de robot para diversas aplicaciones robóticas.
- Puede configurarse para motores con escobillas y brushless con potencia continua de 540 W y potencia pico de hasta 1,6 kW.
- Sin costes ocultos: todas las funciones de control de movimiento, servoamplificadores, entradas de encoder, interfaces de bus y herramientas de desarrollo están incluidas.
- Puede integrarse en redes CANopen y, opcionalmente, EtherCAT como un dispositivo esclavo multieje DS402 con todas las funciones.