maxon Inside

El motorreductor PM7-SWS

Temas

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7Template drivtech 1500x100 parvalux PM7

El motorreductor PM7-SWS, perfecto para inversiones de giro

El PM7 de Parvalux es un motor DC con escobillas y con imanes permanentes diseñado para aplicaciones que requieren inversiones de giro frecuentes.

La inversión del sentido de giro de un motor es una función muy práctica en muchas aplicaciones, como para subir y bajar un ascensor o un elevador de vehículos, o para abrir o cerrar una puerta.

El motor está equipado con un mecanismo de resorte para garantizar un funcionamiento silencioso y posee un alto par de arranque, tres veces mayor que a plena carga. También tiene un portaescobillas ajustable para lograr la máxima vida útil de las escobillas y una excelente conmutación. Su carcasa de fundición garantiza un entrehierro concéntrico y una correcta alineación de los rodamientos.

Se admiten varios niveles de personalización, desde opciones como la modificación del eje, diferentes longitudes de cable, frenos, encoders y acabados de pintura. Son incluso posibles soluciones personalizadas completas, lo que incluye la posibilidad de integrar otros componentes en la cadena de transmisión. Contacte nuestro equipo de Parvalux Francia.

Versión estándar disponible del stock en 48 horas (gama MDP)

Ofrecemos el motorreductor PM7-SWS, motor de 12 o 24 V DC con entre 7 y 40 W, velocidad final desde 1 hasta 101 r/min, par de salida desde 1,5 hasta 11 Nm.

Este motor de alto rendimiento es compacto (longitud total de 184 mm), pero también ligero (1,35 kg). Los tipos de reductores ofrecidos son de tornillo sin fin y angulares. Materiales de los reductores: rueda dentada de material compuesto, tren de engranajes de acero templado, disponibles en 9 combinaciones de relación de reducción.

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3

1/2

¿Lo sabía?

Hace algunos años, este modelo de motor se utilizó para abrir válvulas en globos de gran altitud de la agencia espacial francesa CNES (Centre National des Etudes Spatiales).

Autor: maxon France