Expert Blog

EC-i 30 de maxon: potente y económico

Temas

Template DriveTech 1500x1000 ECi 30Template DriveTech 1500x1000 ECi 30

El EC-i 30 forma ahora parte de la gama MDP.


El EC-i 30 de maxon es un motor DC brushless (BLDC). Con un diámetro de 30 milímetros, es más pequeño que los modelos EC-i 40. Como sus predecesores, este motor destaca por su gran dinamismo, bajo par de retención y alto par. Está disponible en dos longitudes, cada una de ellas en la versión Standard y High Torque, con un par nominal máximo de hasta 110 mNm a 75 W.


Encontrará el EC-i 30 en el catálogo MDP 48H.

ECi 30 maxon 1500x1000

Explore una selección de motores EC-i 30 y motorreductores, disponibles en nuestra tienda online MDP (de arriba abajo):
EC-i30HT * 24V
EC-i30HT/PM32 * 24V/*0398
 

Se admiten muchas combinaciones


A pesar de su impresionante rendimiento, los motores DC EC-i 30 son una alternativa económica a otros motores existentes. Por ello, y por su diseño compacto, son especialmente adecuados para dispositivos portátiles y aplicaciones en la robótica.


En todas sus versiones, los motores EC-i 30 pueden ampliarse con encoders, reductores, servocontroladores y controladores de posicionamiento de maxon. Esta configuración se realiza rápida y fácilmente con el configurador de maxon.

Autor: maxon France