maxon Inside
¿Desarrollar un controlador propio?
En maxon motor, a menudo oímos a ingenieros experimentados hablar de desarrollar su propio controlador para sus aplicaciones, ya que esto es algo que se percibe como sencillo y, por ello, como una opción económica. Pero, ¿es esto cierto?
A menudo no se tiene consciencia de los costes totales de desarrollar un controlador de motor. Los clientes tienden a sentirse atraídos por los precios de los componentes al comprarlos por separado y por el ahorro que supone montar su propio motor , en comparación con las aparentemente caras soluciones de motor y controlador de serie. Si lo miramos más de cerca, veremos que una solución de serie ofrece un montón de ventajas ocultas «incorporadas».
Amplia experiencia
Las notas de la aplicación de los componentes electrónicos (en especial los motores con etapas de potencia) parecen ofrecer una solución sencilla. En general, esto resulta ser una verdad a medias, ya que se requiere una gran experiencia en diseño para obtener una solución completa que tenga en cuenta todos los requisitos de una aplicación y que ofrezca como resultado final una solución fiable y de eficacia probada en la industria. Los ingenieros de maxon tienen una experiencia de más de 25 años en el diseño de controladores y etapas de potencia, por lo que saben cómo lograr la solución completa que se necesita. Más de 1 500 000 controladores funcionando en la práctica avalan el alto nivel de industrialización y fiabilidad de los productos de catálogo y las soluciones personalizadas.
- La experiencia de maxon en el diseño es la base para satisfacer los requisitos a la primera.
Tamaño extremadamente compacto
Un diseño con etapas de potencia no solo requiere chipsets de controlador, sino también muchos componentes periféricos, p. ej. para la medición de corriente, interfaces, alimentación de DC/DC, etc. La mayoría de los controladores de maxon están basados en el maxon ASIC, que hace innecesario el uso de entre 50 y 100 componentes externos de un diseño estándar.
- El maxon ASIC es la base para obtener un alto nivel de miniaturización y bajos costes de componentes y montaje.
Gestión de la obsolescencia
Incluso si un diseño parece estar bastante bien acabado y consolidado, siempre existe el desafío de que los componentes alcancen el estado de «fin de vida» y que dejen de ser producidos por el fabricante. Es necesario realizar un seguimiento cuidadoso del mercado de componentes para reaccionar a tiempo a este desafío. Muy a menudo, esto significa buscar un sustituto y comprobar que este nuevo componente tenga los mismos datos técnicos y conexiones de acuerdo con la hoja de datos. Al fin y al cabo, esto puede acarrear costes ocultos para el desarrollo en curso, la verificación y la modificación del equipamiento de producción y pruebas. Los ingenieros de maxon se ocupan permanentemente de esto. En maxon tiene lugar una gestión de la obsolescencia profesional.
- La gestión de la obsolescencia profesional de maxon es la base para tener listo un producto a tiempo con los mismos datos técnicos durante el ciclo de vida completo.
Desarrollo permanente de controladores
Trabajamos permanentemente para crear nuevos diseños de control y componentes, así como para integrarlos en nuevos productos industrializados. Esto garantiza que todos los controladores de maxon tengan unas excelentes características y sean perfectos para el uso diario. Al mismo tiempo, también garantiza que el desarrollo de nuevas características y líneas de productos sea un proceso continuo que no se centre únicamente en una demanda individual a corto plazo. En maxon, un amplio equipo de ingenieros de control, hardware y software trabaja permanentemente con este objetivo.
- El desarrollo continuo de los productos es la base para tener preparadas las nuevas soluciones en el momento que se necesitan.
Control de calidad y responsabilidad
maxon asume toda la responsabilidad y cumple los más estrictos requisitos de calidad para soluciones combinadas de motores, reductores, encoders y controladores.
- El hecho de que maxon sea proveedor de productos y sistemas completos constituye la base de su responsabilidad.
Apuesta segura:
Los módulos EPOS4 y ESCON de maxon son los sustitutos perfectos. No tiene que preocuparse por el control del movimiento ni por el diseño de las etapas de potencia. Si necesita adaptarse a requisitos adicionales de la aplicación o estándares especiales, basta con insertar estos módulos extremadamente compactos en la tarjeta base de la electrónica de diseño propio. Esto permite compartir capacidades y responsabilidad para obtener el mejor producto final de forma rápida.