maxon Story
Control de movimiento para la Industria 4.0


El movimiento inteligente es el primer paso para conseguir sistemas de producción flexibles y conectados en red, capaces de cumplir la promesa de la Industria 4.0. Esta es la contribución clave de las soluciones para el control de movimiento, las cuales permiten automatizar una tarea para lograr una mayor productividad, fiabilidad y seguridad.
Los datos y las herramientas digitales son los motores que impulsan la cuarta gran revolución industrial. El objetivo es conseguir una interconexión aún más avanzada entre los diferentes sistemas que conforman una unidad de producción. Con el apoyo de la llegada del Internet de las cosas y el desarrollo de nuevos estándares de comunicación entre máquinas, la Industria 4.0 abre la puerta a nuevas aplicaciones, como el mantenimiento predictivo y el control en tiempo real de los procesos de producción.
Las transformaciones que esto conlleva tienen como objetivo hacer frente a los desafíos de la competitividad comercial, pero también seguir el ritmo de las cambiantes pautas de consumo. Los parámetros específicos de un proceso de producción automatizado, por ejemplo, podrían modificarse para adaptarse al requisito de un cliente.
Motorización: la fuerza motriz de la automatización inteligente
Para implementar la promesa de la Industria 4.0 a corto y medio plazo, es fundamental disponer de un sistema de producción robusto y fiable. Esto, a su vez, requiere el uso de tecnología mecatrónica de alto rendimiento y eficacia probada. Hoy más que nunca, la motorización y el control de movimiento son factores clave para hacer frente a los desafíos de la industria.
Las soluciones implementadas tendrán impacto no solo en el ensamblaje de las máquinas finales, sino también en su consumo de energía, fiabilidad e índices de funcionamiento. En consecuencia, contribuyen tanto a la productividad como también a la calidad, ya que la automatización garantiza que la producción tenga lugar siguiendo las instrucciones de los ingenieros de diseño. También contribuyen a la evolución de las habilidades de los empleados mediante la redistribución de los operadores humanos a otras tareas con mayor valor añadido.
Motor con electrónica integrada: potencia al alcance de su mano
Una de las novedades en la gama maxon, el motor IDX con electrónica integrada, ofrece ventajas significativas. El IDX no solo es fácil de usar —gracias a la configuración automática, la puesta en servicio rápida y el mantenimiento sencillo—, sino que también ofrece un alto rendimiento. Este motor brushless con controlador de posicionamiento integrado ofrece un máximo par continuo y una alta densidad de par (un rendimiento un 20 % superior en comparación con otros productos disponibles con el mismo tamaño). Además, su tamaño reducido hace que el IDX sea más económico que las alternativas actualmente disponibles en el mercado. Su diseño de alta gama incluye una carcasa con un grado de protección IP 65. Encontrará todos los detalles del IDX en su sitio web específico.
Nueva gama de motorreductores Parvalux
Para ampliar nuestra oferta de motorización para automatización industrial, maxon Francia ha incluido en su gama la gama Parvalux de motorreductores desde finales del 2019 (después de que Parvalux fuera adquirida por el grupo maxon dicho año). En maxon Francia se dispone ahora de una oferta y de un equipo propio para ayudarle a seleccionar la motorización para cintas transportadoras, puertas y persianas automáticas, sistemas de envasado y mucho más. Descubra más acerca de la gama Parvalux disponible en Francia en el sitio web específico o contactando con el equipo de maxon Francia.
La gama MDP ofrece motores de trasmisión directa (lo que incluye rodillos o platos divisores) que pueden suministrarse como unidades sin bastidor, junto con su placa de circuito impreso, para su integración en un sistema de automatización. También se suministran en un paquete, con varias opciones de ensamblaje (acero inoxidable) y certificación (IP65).
Motores multitecnología, automatización e interfaz de usuario
La gama MDP para movimiento inteligente integra una gran variedad de soluciones estándar y personalizadas para el control de movimiento, y que pueden adaptarse en función de las necesidades.
A lo largo de su proyecto tendrá a su disposición la asistencia de nuestro departamento de diseño, encargado de ayudarle en todo aquello relacionado con el diseño de la solución o la validación de las especificaciones. Su objetivo es ayudare a determinar el sistema que permita modernizar sus operaciones a un coste óptimo, de manera que obtenga el mayor beneficio posible con el retorno de la inversión a corto plazo.
Indíquenos las características que desea para su motorización (como el número de ejes, la tecnología motriz deseada, la electrónica integrada) y también los parámetros de automatización (servo, bus, tipo de encoder, etc.). Le ayudaremos entonces a identificar la mejor combinación de componentes para satisfacer sus necesidades.
Como ejemplo, un motorreductor brushless con encoder en un husillo de 30 W, junto con su tarjeta de posicionamiento y una pantalla de interfaz de usuario de 7 pulgadas, se ofrece por unos 6600 euros (sin IVA), lo que incluye asistencia para la puesta en servicio y la programación, formación para la gestión del mantenimiento y visitas a las instalaciones del cliente.
Otro proyecto más complejo de control de movimiento con cuatro motores paso a paso, electrónica integrada y un PLC específico implicaría un gasto de unos 10 000 euros (sin IVA), también con puesta en servicio, programación y formación de mantenimiento.
En ambos casos, la programación es supervisada por un jefe de proyecto cuya misión es describir y analizar las necesidades del cliente, crear un diagrama de cableado, asignar las E/S, crear la interfaz de usuario en Codesys, realizar pruebas, depurar y compilar la documentación. Nuestro departamento de diseño integrado también supervisa las pruebas y las verificaciones del diseño en la plataforma de pruebas antes de la puesta en servicio. En caso necesario, puede desarrollar soluciones motrices personalizadas.
Una oferta completa de movimiento de un especialista en automatización
Para proporcionar una oferta completa, maxon Francia selecciona PLC, motores e interfaces de usuario de sus socios, que se cuentan entre los mejores especialistas del mercado. Esto hace que podamos adaptar nuestra oferta para satisfacer cada requisito, lo que permite que las PYMES se beneficien de las ventajas de la Industria 4.0.
La experiencia adquirida durante más de treinta años integrando sistemas complejos nos permite ofrecer soluciones de control de movimiento llave en mano. En maxon Francia se ocupan de todo lo necesario para implementar la solución. En función de las necesidades, podemos ofrecer asistencia en tareas como la ingeniería eléctrica, la configuración de armarios de distribución, el diseño del cableado y la conexión de buses de campo.
La gama MDP de maxon Francia, con multitecnología y plug & play, se utiliza hoy en día en una gran variedad de sectores: envasado, procesamiento de alimentos, textiles, plásticos, impresión, semiconductores, medicina, rovers robóticos e industria aeroespacial. Se encuentra allí donde la automatización requiere potencia, precisión y fiabilidad.