maxon Story

Révolution dans la détection des menaces

Thématiques

product-airport-mockupproduct-airport-mockup

Radio Physics Solutions (RPS) est une petite entreprise technologique basée dans la banlieue de Cambridge, au Royaume-Uni. Cette entreprise travaille sur des technologies de surveillance de pointe et a déjà remporté plusieurs prix.

La détection des menaces dans les lieux publics est un problème sérieux. Les méthodes technologiques actuelles reposent sur des scanners qui contrôlent les individus dans des zones à fort trafic, regroupés en sections, mais cela oblige les sujets à traverser physiquement les zones de scannage, ce qui crée des goulots d'étranglement. RPS a récemment lancé son dernier produit entièrement automatisé, Optracon™, qui utilise de multiples capteurs montés à distance pour détecter les menaces de pertes massives dissimulées, les armes cachées, les explosifs et autres objets dangereux, à des distances allant jusqu'à 30m.  Véritable solution de fusion de capteurs, Optracon™ collecte des données provenant de radars, d'analyses vidéo, de LiDAR, d'algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle pour fournir une compréhension numérique de la façon dont les gens se regroupent et circulent. La technologie est petite et scanne automatiquement les espaces publics bondés non contrôlés au-delà d'une simple zone ou d'un bâtiment. Avec un périmètre étendu, les intervenants ont plus de temps pour agir.

Les moteurs de maxon permettent à RPS de faire passer la surveillance au niveau supérieur. Le boîtier du moteur de l'Optracon™ est très spécifique à la technologie. Un moteur plat maxon EC flat Frameless sans balais de 45 mm entraîne le barillet et l'arbre relié à un miroir. Un moteur plat EC sans balais de 32 mm équipé de capteurs à effet Hall fait tourner le miroir. Le barillet crée le motif de balayage essentiel. Le miroir se déplace en spirale avec un diamètre variable, et le moteur sans cadre permet au mécanisme de se déplacer de cette façon sans nécessiter un produit sur mesure.

A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror
A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror

Un moteur plat de 45 mm sans balais maxon EC frameless entraîne le canon et l'arbre.

1/2

David Leonard, responsable de l'ingénierie chez Radio Physics Solutions, a déclaré : "maxon était le seul fournisseur à proposer des moteurs sans cadre d'une manière aussi pratique, où une petite entreprise comme la nôtre, qui conçoit vraiment à partir de rien, peut s'engager directement avec le fabricant. Les produits maxon sont fournis avec toute la documentation requise, ce qui est exceptionnel. Vous bénéficiez d'un excellent support technique sur le montage, partageant même les pièges. maxon voulait vraiment s'assurer que nous avions le bon produit pour réaliser ce que nous voulions réaliser. Ce support client exceptionnel, associé aux performances et à la précision du produit, est exactement ce que nous recherchions à Radio Physics."

rps47

David Leonard, Responsable de l'ingénierie, Radio Physics Solutions

La technologie Optracon™ est unique à l'infrastructure de contrôle de sécurité et représente un changement de paradigme dans la compréhension et la réponse à la détection des menaces dissimulées.

Radio Physics Solutions a réalisé de nombreux déploiements dans le monde entier, pour des applications telles que le contrôle des frontières et la sécurité des installations gouvernementales et royales.

Catalogue

maxon 2025/26

Le nouveau catalogue fournit un aperçu complet du système modulaire de maxon, avec des fiches produits, des conseils techniques et le guide pratique de sélection maxon.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT

 

Auteur: Karen Whittaker