6 maxon Product News Video still

Media Release 25/11/2024

Voici les nouveautés produits maxon

En automne 2024, maxon a lancé de nouveaux produits et développements innovants. Qu'il s'agisse d'un entraînement de seulement 16 millimètres de diamètre, d'une commande qui s'intègre facilement même dans les espaces les plus restreints ou d'un actionneur robotique robuste et fiable, nous présentons ces produits et bien d'autres encore dans notre vidéo annuelle sur les produits.

La vidéo présentant les nouveaux produits maxon peut également être visionnée ici sur YouTube.

Voici les nouveaux produits maxon en détail :

ECX PRIME 16 L

Avec l'ECX PRIME 16 L, le portefeuille maxon s'enrichit d'une deuxième taille dans la série de moteurs PRIME extrêmement puissants. Dotés de bobinages sans fer et d'un rotor à 4 pôles, les moteurs PRIME sans balais présentent une excellente tenue de vitesse.

Le moteur ECX PRIME 16 L, d'une longueur de 53 millimètres, se caractérise également par des couples élevés pouvant atteindre 25mNm à des vitesses de rotation jusqu'à 40'000 tr/min.

Le moteur à 4 pôles, disponible pour la première fois avec un diamètre de 16 mm, existe également en version stérilisable, qui convient par exemple aux appareils médicaux portatifs.

Libéré des couples d'arrêt, l'ECX PRIME 16 L peut être combiné avec une multitude d'autres composants maxon afin de générer un système d'entraînement parfaitement adapté à l'application concernée.

Plate-forme ECX FLAT

Les moteurs ECX FLAT avec électronique intégrée sont des moteurs maxon sans balais compacts d'un diamètre de 22 à 42 mm, idéaux pour les conditions d'espace limitées. Conçus comme des moteurs à rotor externe, ils atteignent jusqu'à 15 000 tr/min. De plus, selon leur taille, ils peuvent être combinés avec des réducteurs et des encodeurs.

Grâce à la technologie de bobinage innovante et à des aimants puissants, l'ECX FLAT dispose d'un rapport couple/taille unique. Les moteurs DC sans balais sont disponibles en version standard avec le meilleur rapport qualité/prix ou en version High Torque pour un couple maximal.

Les ECX FLAT existent désormais aussi en version avec électronique intégrée. Ceux-ci peuvent être facilement contrôlés via quatre entrées et sorties numériques et analogiques. Une caractéristique unique est que les nombreuses fonctions et paramètres du contrôleur de vitesse intégré peuvent être configurés directement en ligne.

Contrôleur ESCON2

Avec l'introduction des servo-contrôleurs ESCON2 et du logiciel convivial "Motion Studio", maxon a créé une nouvelle plateforme flexible. Les contrôleurs ESCON2 s'appuient sur les technologies les plus récentes en matière de fabrication de semi-conducteurs et de circuits imprimés. Il en résulte une densité de puissance et des performances de commande sans précédent en termes de couple et de vitesse. Les contrôleurs offrent des caractéristiques supplémentaires et sont conçus de manière modulaire, ce qui permet de les intégrer facilement dans une large gamme d'applications.

Les contrôleurs ESCON2 sont polyvalents, allant de simples applications autonomes comme les ventilateurs ou les pompes à des systèmes sophistiqués basés sur CANopen dans les AGV et les appareils portables. Le nouveau modèle est l'ESCON2 Nano 24/2 pour les applications hautement miniaturisées.

Outre les contrôleurs, maxon a également publié le nouveau logiciel "Motion Studio", qui permet de configurer tous les ESCON2 ainsi que les produits ESCON existants.

IDX 70 avec réducteur GB65 de Parvalux

maxon IDX 70 est un moteur à courant continu sans balais compact et puissant avec contrôleur EPOS4 intégré et boîtier robuste. Il offre jusqu'à 750 W de puissance et 6000 tr/min et convient, grâce à sa protection IP65, aux domaines d'application exigeants tels que la robotique, l'automatisation et la logistique. L'IDX 70 prend en charge la communication EtherCAT et CANopen et est facile à configurer. Un capteur de température intégré protège contre la surchauffe et assure un fonctionnement continu en toute sécurité.

Combiné au réducteur angulaire GB65 de Parvalux, l'IDX 70 est optimal pour les applications dans l'agriculture, la médecine et l'automatisation des entrepôts. Le réducteur avec un couple allant jusqu'à 300 Nm fonctionne efficacement, silencieusement et est protégé par un indice IP67.

Actionneur robotique HEJ90

Le High Efficency Joint 90 est un système d'entraînement compact et intégré pour la robotique. Il contient tous les sous-systèmes nécessaires tels que l'électronique, le moteur, la transmission et les capteurs. Le HEJ90 est entièrement encapsulé, protégé contre les chocs et l'eau et conçu pour un fonctionnement continu, avec un refroidissement actif si nécessaire. Grâce à sa grande robustesse, à ses possibilités de régulation avancées et à sa longue durée de vie, le système est idéal pour toutes les applications robotiques. Des modèles de simulation adaptés permettent en outre une planification et une optimisation précises du système.

Pour plus d'informations

Le service de presse de maxon se tient à votre disposition pour tout renseignement :

Téléphone : +41 41 662 43 81

E-mail : media@maxongroup.com

Images

Les images accompagnant ce communiqué peuvent être téléchargées en cliquant sur le bouton de téléchargement au début de ce communiqué. Les images ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'un reportage sur maxon.

À propos de maxon : le spécialiste suisse des entraînements de qualité

maxon est un fournisseur leader de moteurs électriques et de systèmes d'entraînement de précision, qui développe des solutions d'entraînement adaptées aux besoins des clients dans les domaines de la technologie médicale, de l'automatisation industrielle, de l'aérospatiale, de la mobilité et de la robotique. Fondée en 1961, l'entreprise suisse est détenue par la famille Braun et son siège social se trouve à Sachseln, dans le canton suisse d'Obwald. Le groupe maxon emploie environ 3300 personnes dans le monde entier sur neuf sites de production et est représenté dans plus de 40 pays.