Escon 2 Product Line
Escon 2 Product Line

Media Release 10/09/2024

Maîtriser le contrôle avec ESCON2 : du ventilateur simple aux robots logistiques avancés

Dans un monde où la précision et l'efficacité sont primordiales, maxon place la barre très haut. Avec l'introduction des servocontrôleurs ESCON2 et du logiciel convivial Motion Studio, une nouvelle plateforme polyvalente est créée. Les ingénieurs disposent désormais des outils nécessaires à la mise  en œuvre de leurs idées les plus innovantes ou améliorer les équipements existants.

Les contrôleurs ESCON2 utilisent les dernières technologies en matière de fabrication de semi-conducteurs et de circuits imprimés. Ils atteignent ainsi une densité de puissance et des performances de contrôle sans précédent en termes de couple et de vitesse.  D'un point de vue fonctionnel, ils se perfectionnent de manière transparente par rapport aux versions précédentes et offrent des fonctionnalités supplémentaires. « Le concept modulaire permet d'intégrer nos produits en douceur dans n'importe quelle application », explique Philipp Marchand, chef de produit.

Flexibilité pour de nombreuses applications

Grâce à leur polyvalence, les contrôleurs ESCON2 peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications. Ils conviennent aussi bien aux applications autonomes à commande analogique/numérique simples telles que les ventilateurs, les scanners et les pompes qu'aux systèmes sophistiqués basés sur CANopen dans les AGV, les outils à main ou les applications de logistique et de transport. Philipp Marchand ajoute : « Cette approche permet de profiter de notre technologie, tant pour les entraînements simples que complexes. »

Motion Studio : Simple. Intuitif. Puissant.

Le nouveau logiciel Motion Studio élève la configuration et l'utilisation des systèmes d'entraînement à de nouveaux sommets. Une interface conviviale et des outils d'analyse puissants facilitent grandement le travail des ingénieurs. Motion Studio prend en charge les nouveaux produits ESCON2 et tous les contrôleurs ESCON existants, fournissant ainsi un outil unifié pour toute la gamme de variateurs. « Grâce à ce logiciel, travailler avec nos produits sera encore plus facile et efficace », affirme Philipp Marchand.

783722_ESCON2_Module_60-30
809631_ESCON2_Micro_60-5_90Grad
783734_ESCON2_Compact_60-30
783722_ESCON2_Module_60-30
809631_ESCON2_Micro_60-5_90Grad

ESCON2 Module 60/30

1/3

Les nouveaux produits en détail :

ESCON2 Module 60/30 : Le dérivé le plus puissant de la gamme de produits. 

  • Puissance : 1 800 W de puissance continue / 3 600 W de puissance de crête
  • Tension / courant : 60 V / 30 A
     

ESCON2 Compact 60/30 : Avec connecteurs industriels pour une connexion directe.

  • Performances : Identique à celle du module 60/30
     

ESCON2 Micro 60/5 : Des performances élevées dans un espace réduit.   

  • Puissance : 300 watts de puissance continue / 600 watts de puissance de crête
  • Tension/courant : 60 V / 5 A
  • La carte d'évaluation est disponible pour une mise en service facile

Disponibilité :

Les trois produits sont disponibles dès maintenant, offrant aux ingénieurs la flexibilité et les performances dont les utilisateurs soucieux de la qualité ont besoin pour leurs projets les plus difficiles.

En bref:

La gamme ESCON2 continue de s’agrandir :

  • ESCON2 Nano 24/2 : Pour les applications hautement miniaturisées. Disponible à partir de l'automne 2024.
  • ESCON2 Module/Compact 60/12 : Pour les applications avec des exigences de puissance moyennes. Disponible sous forme de modules intégrables ou prêts à être raccordés Compact. Disponible à partir de début 2025.
  • ESCON2 60/8 : Version robuste avec boîtier pour une large gamme d'applications. Disponible à partir du printemps 2025. 
  • ESCON2 Compact 60/5 : Polyvalent pour les applications avec des besoins en puissance modérés. Disponible à partir de l'été 2025.

Pour en savoir plus:

•    Régulateurs de courant et de vitesse
•    Boutique