833720 Safety Card STO

Communiqué de presse 30/07/2025

Contrôleurs EPOS4 haute puissance avec fonctions de sécurité certifiées

Les derniers ajouts à la gamme de produits EPOS4 : la série EPOS4 Module/Compact 60/20 (STO). Ces nouveaux contrôleurs de positionnement marquent une avancée significative en termes de puissance et de sécurité, conçus pour répondre aux demandes croissantes des industries de la robotique, de l'automatisation et de la fabrication de pointe.

S'appuyant sur le succès de la série EPOS4, qui compte désormais plus d'un demi-million d'unités en service dans le monde entier, les nouvelles variantes 60/20 offrent une puissance continue de 1 200 W et une puissance de pointe de 2 400 W, comblant ainsi l'écart dans la gamme de puissance supérieure à 750 W. Avec un courant continu de 20 A et un courant de pointe de 40 A, ces contrôleurs compacts (de la taille d'une carte de crédit) offrent des performances exceptionnelles pour les moteurs à courant continu à balais et les moteurs à courant continu sans balais (BLDC).

Les nouveaux modèles s'intègrent parfaitement aux systèmes EPOS4 existants, en conservant la compatibilité au niveau des logiciels, des accessoires et du fonctionnement. Des fonctions de contrôle avancées telles que le contrôle orienté champ (FOC), le feedforward et le contrôle par observateur garantissent un mouvement précis dans une large gamme d'applications. Les sorties de freinage améliorées avec réduction de tension élargissent encore leur polyvalence, réduisent la consommation d'énergie et diminuent l'échauffement.

La caractéristique principale est l'introduction de la carte de sécurité STO, qui permet la conformité aux normes PL e / Cat. 3 (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (IEC 61508-5). Cette solution de sécurité modulaire est compatible avec les applications standard et personnalisées, offrant aux ingénieurs une voie flexible vers une sécurité fonctionnelle certifiée.

Parallèlement au lancement du nouveau hardware, maxon a publié la version 0x0180h du micrologiciel, qui apporte de nouvelles fonctionnalités à l'ensemble de la gamme EPOS4/IDX. Les principales mises à jour comprennent des améliorations des objets CiA-402, une fonctionnalité de décalage du couple et des améliorations globales des performances.

Disponibles à partir du mois d'août, les nouveaux contrôleurs EPOS4 60/20 et la carte de sécurité STO sont conçus pour offrir aux innovateurs plus de puissance, de sécurité et de contrôle que jamais.

Les nouveaux composants sont les suivants :
•    Module EPOS4 60/20 – #833716
•    Module EPOS4 60/20 STO – #894249
•    EPOS4 Compact 60/20 CAN – #894250
•    EPOS4 Compact 60/20 CAN STO – #833726
•    Carte de sécurité STO – #833720
 

894249 EPOS4 Module 60/20 STO
833716 EPOS4 Module 60/20
894249 EPOS4 Module 60/20 STO
894250 EPOS4 Compact 60/20 CAN
833726 EPOS4 Compact 60/20
894249 EPOS4 Module 60/20 STO
833716 EPOS4 Module 60/20

894249 Module EPOS4 60/20 STO

1/5