maxon Story
Une solution sur-mesure


Optimiser les machines en vue d’atteindre les performances exigées par chaque type d’activité nécessite des technologies et automatismes adaptés et spécifiques. Le motion control devient alors un levier de productivité et d’efficacité. maxon France propose sa nouvelle offre sur-mesure.
Simplicité d’utilisation, amélioration des cadences et performances de machines ou encore résistance aux conditions d’utilisation extrême : nos experts conçoivent des solutions sur-mesure et adaptées à vos besoins. Notre offre motion control vous propose une solution complète : du choix de moteurs multi-technologies jusqu’à 8kW aux automates en passant par les drivers et IHM.
Un service spécifique à cette offre est mis en place :
1/ Assistance technique
Nous vous accompagnons au travers de formations à notre gamme de produits. Vous avez ainsi l’opportunité de découvrir la gamme, ses possibilités, de tester les systèmes dans nos locaux, sur site chez vous, ou à distance.
Nos experts sont également présents dans les différentes étapes du projet : aide au dimensionnement, pré-études techniques et validation du cahier des charges, définition de votre mécanique (couple, vitesse, puissance du moteur), choix des variateurs (programmables, bus de terrain…), définition de votre architecture et validation de l’installation.
2/ Paramétrage et programmation
Des réalisations d’essais et qualifications sont effectuées directement sur notre plateforme de tests (programme optimisé avec paramètres de réglages accessibles et modifiables facilement par l’utilisateur).
Les grafcets et schémas électriques sont livrés, ainsi que le fichier programme sources avec commentaires. Nous vous accompagnons durant la mise en route de l’ensemble.
3/ Solutions clés en main et intégration
Pour votre mise en œuvre, nous vous mettons en relation avec notre réseau d’intégrateurs certifiés pour des offres complètes, de l’armoire électrique au moteur.
- Dimensionnement moteur et cartes d’axes.
- Sélection d’une architecture d’automatisme en fonction des bus de terrain requis.
- Étude électrique.
- Conception du câblage et réalisation d’armoire électrique.
- Paramétrage des cartes d’axes suivant vos besoins, les conditions d’utilisation et la mécanique.
- Programmation d’automate.
- Tests et qualifications.
- Mesures diverses (courant consommé, températures moteur/ambiante, cycles de fonctionnement, etc.).
- Remise du dossier de conception.
- Mise en service dans vos locaux.
4/ Les composantes de notre offre :
Automatismes :
- Automates programmables robustes avec une grande puissance de calcul.
- Interface Homme Machine (IHM) modulaires et flexibles de 3 à 15.
- Modules I/O locales ou déportées.
- Automate et I/O Safety en accord avec la norme IEC 61508-SIL4.
Bus de communication :
Large choix de bus de terrain : réduction des temps de cycle machines et augmentation de la productivité.
Bus conventionnels et temps réel (CANopen, EtherCAT…).
Motorisation :
Savoir-faire multi-technologiques (brushless, DC, pas à pas…).
Step-Servo : simplicité du stepper et performance des servo moteurs.
Large gamme pour l’entraînement direct (optimisation des coûts, maintenance et montage).
Logiciels :
CODESYS : interface de programmation (contrôle, visualisation et soft motion). Réduction du temps de développement machines.
Langages de programmation simples et standardisés (CEI 61131-3).
Services dédiés :
- Possibilité de développement de drivers sur-mesure.
- Une sélection de produits disponibles en 48 heures pour un dépannage rapide et efficace.
Cartes électroniques :
- Cartes d’asservissement et/ou de positionnement
- Possibilité de motorisation avec électronique intégrée
- Compatibles pour les technologies moteurs à courant continu avec ou sans balais et motorisations pas à pas.
5/ Conseil sur-mesure et réactivité, notre valeur ajoutée :
Afin de répondre au mieux à vos besoins, une équipe dédiée au motion control travaille sur chacune de vos problématiques : performances techniques, rendement, encombrement, robustesse ou encore optimisation énergétique.
Nos conseillers techniques, experts en motorisation et en automatisation, sont à votre écoute par téléphone ou lors de rendez-vous dans vos locaux pour vous aider à choisir le meilleur rapport moteur/réducteur/accessoires. L’objectif étant de vous permettre d’associer les atouts de chaque composant pour élaborer les meilleures solutions techniques et économiques.