Expert Blog

Quand un moteur DC a-t-il besoin d'inertie

Thématiques

EC45 moteur DC inertieEC45 moteur DC inertie

Nouveau moteur DC sans balais avec des roues d'inertie personnalisées.

Les moteurs DC triphasés sans balais sont généralement contrôlés à l'aide de capteurs à effet Hall, d'encodeurs ou d'un mélange des deux. Cela permet au contrôleur d'appliquer la puissance aux bobinages du moteur au lieu d'utiliser un assemblage traditionnel de balais et de collecteur. Dans la sphère des moteurs à courant continu avec et sans balais, il existe également des moteurs DC sans noyau et à noyau de fer.

maxon EC45 motor

Les conceptions avec un profil très plat, souvent appelées moteurs pancake, avec une densité de couple élevée ont une détente magnétique qui peut parfois conduire à des ondulations de vitesse. Cela devient particulièrement évident lorsque des vitesses extrêmement basses sont requises et parfois dans des conditions de charge très légère.

C'est là que le moteur EC45 avec sa roue d'inertie peut exceller. Disponible dans une sélection de tensions et de niveaux de puissance, ce moteur DC sans balais de 45 mm de diamètre et 3 phases peut être équipé d'une roue d'inertie spécialement conçue pour atténuer les incohérences de vitesse causées par les influences de l'application et les caractéristiques du moteur. Le moteur présenté est un moteur EC45 de 30W et 12V avec un encodeur interne 2048cpt utilisé pour la régulation de la vitesse et des capteurs hall utilisés pour la commutation.

Les volants d'inertie sont pressés et soudés au laser sur un arbre arrière s'étendant depuis le rotor externe. Ce moteur est parfaitement adapté aux applications de laboratoire et d'instrumentation où un contrôle précis de la vitesse est nécessaire.

Technologie DC

GUIDE DE LA MOTORISATION

Composition, caractéristiques, notions techniques:
découvrez les spécificités des moteurs DC pour gagner en précision.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: maxon HQ