maxon Story

Parvalux apprécié des chocolatiers !

Thématiques

Template DriveTech Parvalux chocolatTemplate DriveTech Parvalux chocolat

L’art du chocolat nécessite précision, patience, rigueur et s’il y a une entreprise qui sait comment épauler les meilleurs artisans chocolatiers, c’est Savy Goiseau. Depuis 1972 l’entreprise, leader français du matériel de chocolaterie, créer pour les professionnels du chocolat des machines spéciales : tempéreuses, mouleuses, enrobeuses…

Depuis des décennies, les motoréducteurs Parvalux équipent les machines spéciales conçues par la société française. Par exemple dans le motoréducteur SD11M / SD11MB shunt 220VCC  95W 42 tr/mn équipe les gammes Gold du fabricant (tempéreuse, mouleuse, enrobeuse). Ces motoréducteurs à roue et vis simple et à vitesse variable sont associés à des variateurs simplifiés type 090, permettant d’ajuster la vitesse.

Enrobeuse chocolat GOLD 2 et 4 SAVY GOISEAU

Template DriveTech machine chocolat parvalux3

Plus d’information sur le motoréducteur Parvalux SD11M

Le Parvalux SD11 M est un motoréducteur DC shunt à excitation séparée et à roue et vis simple, offrant une vitesse de rotation pratiquement constante. La différence de rotation n'est que de 10 à 20% entre un fonctionnement à vide et à pleine charge. Sa vitesse peut être contrôlée au moyen d'une résistance variable. Il est classé en classe F pour l'isolation et est monté sur ressort pour assurer un fonctionnement silencieux.

En version standard disponible sur stock en 48H (Gamme MDP).

Nous proposons le motoréducteur SD11M, motoréducteur AC série ou DC Shunt, de 50 à 125W, vitesse de 28 à 970 tr/mn, couple utile de 0.57 à 5.8Nm.

Plusieurs niveaux de personnalisation sont également possibles, des "options" standards telles que modifications d'arbre, différentes longueurs de câble, freins, codeurs, finitions de peinture jusqu'aux solutions sur mesure complètes, y compris la possibilité d'intégrer d'autres composants de votre chaîne d'entraînement.

Les motoréducteurs Parvalux intègrent la Gamme MDP

Afin d’élargir le champ des motorisations d’automatisation industrielle, maxon France intègre depuis fin 2019 dans la Gamme MDP la gamme de motoréducteurs Parvalux (acquise par le Groupe maxon en 2019). maxon France dispose dès à présent d’une offre et d’une équipe dédiée pour vous accompagner dans le choix de motorisation pour convoyeurs à courroie, les portes et volets automatiques, le conditionnement et bien plus encore. Découvrez plus d’information sur l’offre Parvalux disponible en France sur le site Internet dédié ou en contactant l’équipe maxon France.

Catalogue

Parvalux by maxon

Découvrez une large gamme de moteurs et motoréducteurs électriques robustes et performants pour vos applications industrielles, de santé et de loisirs.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT