maxon Inside
maxon et Parvalux


En 2018, le fabricant suisse maxon motor a acquis le plus grand fabricant britannique de motoréducteurs électriques, Parvalux. Fondé en 1947 par LJ Clark, Parvalux dispose de trois sites de fabrication au Royaume-Uni comprenant plus de 200 employés. Les principaux marchés comprennent la santé, les loisirs, la mobilité, le transport et les applications industrielles.
Cette acquisition permet aux clients irlandais et britanniques d'accéder à une gamme inégalée de solutions de motoréducteurs à courant continu et à une expertise technique. maxon et Parvalux partagent en grande partie la même philosophie d'entreprise, ce qui rend cette acquisition parfaitement adaptée. Les deux sociétés sont des entreprises familiales qui investissent massivement dans la conception de solutions innovantes en matière de motoréducteurs électriques. maxon et Parvalux proposent la vente de motoréducteurs à faible volume, directement depuis l'usine. Des partenariats étroits avec les équipementiers sont souhaitables car ils permettent d'offrir une solution soigneusement sélectionnée qui correspond aux besoins du client. Voici quelques résultats impressionnants de cette acquisition :
Combinaisons interchangeables
Les moteurs compacts, à haute densité de puissance, à balais et sans balais de maxon peuvent être montés sur la gamme de réducteurs Parvalux, réduisant ainsi l'encombrement global. Ceci est particulièrement intéressant pour de nombreuses applications telles que l'e-mobilité, où l'optimisation de la taille, du poids et du coût sont des facteurs critiques dans la conception du son.
Gamme de moteurs AC
maxon fabrique uniquement des moteurs et des entraînements à courant continu. Parvalux propose à ses clients des moteurs électriques et des réducteurs à courant alternatif dont les propriétés permettent de les déployer facilement et de les adapter à diverses applications. Parvalux dispose d'un vaste choix de moteurs AC autonomes adaptés à une gamme de réducteurs (voir figure 3). Les moteurs à induction AC, auxquels les industries du monde entier font confiance, sont utilisés dans des applications telles que les systèmes d'essuie-glace à haute puissance et les palans pour patients.
Moteur d'essuie-glace
La solution de moteur d'essuie-glace Viper3 de Parvalux, qui change la donne et est peu encombrante (voir figure 4), s'intègre parfaitement aux véhicules des secteurs ferroviaire, maritime, du transport de marchandises et des transports.
- Solutions de moteurs d'essuie-glace disponibles en 12V DC, 24V DC et 230V AC
- Équipé de multiples options de montage
- Indice de protection IP - IP67
- De plus en plus populaire sur le marché de l'agriculture en raison de sa robustesse et de sa simplicité.
Contrôleur multi-axes MiniMACS6-AMP-4/50/10
Le Multi Macs (système de contrôleur multi-axes) compact de maxon sera disponible pour les clients au début de 2021. Le contrôleur (voir figure 5) contient des amplificateurs de puissance pour quatre moteurs BLDC, ou six moteurs DC ou trois moteurs pas à pas, avec désormais jusqu'à 60 V et 10 A par entraînement. Le MiniMACS6 est idéal pour le positionnement X/Y/Z, les dispositifs d'automatisation de laboratoire, les systèmes robotiques, les systèmes AGV, etc.
- Bibliothèque de contrôle de mouvement avec cinématique de robot pour diverses applications robotiques.
- Configurable pour les moteurs à balais et sans balais jusqu'à 540 W de puissance continue et jusqu'à 1,6 kW de puissance de crête.
- Pas de coûts cachés : toutes les fonctions de contrôle du mouvement, les servo-amplificateurs, les entrées codeur, les interfaces bus et les outils de développement sont inclus.
- Peut être intégré dans des réseaux CANopen et, en option, dans des réseaux EtherCAT en tant que dispositif esclave multi-axes DS402 entièrement équipé.