maxon Inside
Le motoréducteur PM7-SWS


Le motoréducteur PM7-SWS parfait pour les inversions
Le moteur PM7 de Parvalux est un moteur DC à balais et à aimant permanent, conçu pour des applications nécessitant des inversions fréquentes.
L'inversion du sens de rotation d'un moteur se révèle utile pour de nombreuses applications, afin d’assurer par exemple la montée ou la descente d'un ascenseur ou d'un pont-élévateur, l'ouverture/fermeture d'une porte ou d'un portail.
Equipé d'un mécanisme à ressort pour un fonctionnement silencieux, il possède un couple de démarrage élevé, 3 fois plus élevé qu'à pleine charge. Il est également pourvu d'un porte-balais réglable pour assurer une durée de vie maximale des balais et une excellente commutation. Son boîtier moulé sous pression garantit un entrefer concentrique et un alignement correct des roulements.
Plusieurs niveaux de personnalisation sont possibles, des "options" standards telles que modification d'arbre, différentes longueurs de câble, freins, codeurs, finitions de peinture jusqu'aux solutions sur mesure complètes, y compris la possibilité d'intégrer d'autres composants de votre chaîne d'entraînement. Contactez notre équipe Parvalux France.
En version standard disponible sur stock en 48H (Gamme MDP)
Nous proposons le motoréducteur PM7-SWS, moteur à courant continu en 12 ou 24V de 7. à 40W, vitesse finale de 1 à 101 tr/min, couple utile de 1.5 à 11 Nm.
Ce moteur performant est compact (184mm de longueur totale) mais également léger (1.35Kg). Les types de réducteurs proposés sont : roues et vis et engrenages à renvoi d'angle. Matériaux du réducteur : roue en matériau composite, pignons du train en acier trempé, 9 combinaisons de rapports de réduction disponibles.
Le saviez-vous ?
Cette référence de moteurs a été utilisée il y a quelques années pour actionner l’ouverture de clapets sur les ballons stratosphériques du Centre National des Etudes Spatiales - CNES.