maxon Story

L'avenir de l'agriculture

Thématiques

Farming_HeaderFarming_Header

Que ce soit dans les champs, dans l'étable ou dans la serre, les robots et les drones accomplissent déjà de nombreuses tâches. Voici ce qu'ils peuvent faire.

Farming1

Récolte dans la serre

Capacité :

L'utilisation de logiciels et de robots de traitement d'images a donné naissance à de nouveaux systèmes de récolte pour les cultures de grande valeur comme les tomates. Les robots de récolte dans les allées de la serre peuvent distinguer les cultures mûres des cultures non mûres, peuvent les récolter et les emballer dans des boîtes.

Avantages :

  • Récolte 24 heures sur 24
  • Réduction de la charge de travail du personnel de récolte
  • Analyse des données
Farming2

Manutention des matériaux dans la serre

Capacité :

Les robots qui travaillent en toute sécurité aux côtés des humains peuvent prendre en charge des tâches manuelles telles que la division des plantes. Ils peuvent également optimiser le placement des plantes, par exemple.

Avantages :

  • Amélioration de la qualité des plantes
  • Réduction de l'utilisation d'eau, de pesticides, d'herbicides et d'engrais.
  • Réduction des coûts de production
Farming3

Automatisation des granges

Capacité :

Dans l'étable, les robots aident à reconstituer le fourrage, à traire les vaches et à enlever le fumier.

Avantages :

  • Augmentation des performances
  • Réduction de la charge de travail des agriculteurs
  • Amélioration de la santé et du bien-être des vaches
  • Amélioration de l'hygiène sur différentes surfaces du sol
  • Analyse des données

Magazine

Driven : The field of the future (2021)

Ce numéro du magazine Driven de maxon se concentre sur les sujets passionnants de l'agro-robotique, la technologie des drones et celle des salles blanches.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Farming4

Drones d'imagerie aérienne et d'ensemencement

Capacité :

De nombreux drones sont équipés de caméras multispectrales et d'appareils photo, surveillent la santé et la croissance des cultures, et peuvent prédire le rendement des cultures. Les drones peuvent également transporter et distribuer des charges utiles telles que des semences, des herbicides, des engrais et de l'eau. Ils sont également capables de se recharger sur des stations d'accueil résistantes aux intempéries et de transmettre des données à des fins d'analyse.

Avantages :

  • Très bon rapport coût-bénéfice, on obtient des informations et on gagne du temps.
  • Indépendant du temps et du lieu
  • Surveillance rapide et efficace de grandes zones
  • Enregistrements détaillés à haute résolution
  • Peut être contrôlé avec une grande précision
  • La documentation et les analyses sont réalisées dans le respect de l'environnement, sans endommager la végétation.
Farming5

Robots de pulvérisation et de désherbage

Capacité :

Les robots sont programmés pour reconnaître les mauvaises herbes dans le champ.
Objectif : arracher les mauvaises herbes ou appliquer des pesticides de manière ciblée.

Avantages :

  • Réduction de l'utilisation de pesticides
Farming6

Robots pour la récolte des fruits

Capacité :

Les machines utilisent une combinaison de traitement d'images et de bras robotiques pour récolter des fraises, des concombres ou des pommes, par exemple. Les robots aident également au contrôle de la qualité et au tri.

Avantages :

  • Récolte 24 heures sur 24
  • Réduction de la charge de travail du personnel de récolte
  • Analyse des données de la récolte
Farming7

Navigation autonome

Capacité :

Les tracteurs et autres appareils agricoles se déplacent dans les champs de manière autonome (par exemple, en utilisant le GPS).

Avantages :

  • Réduction de la charge de travail
  • Positionnement relativement précis
  • S'adapte aux terrains escarpés
  • Enseignable

Brochure

Automatisation Industrielle

Les micro-entraînements maxon sont conçus pour répondre à des tâches d'automatisation exigeantes. Ils ont une puissance et une densité de couple élevées. ils accélèrent également très vite, sont efficaces et durables.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: maxon HQ