Expert Blog

EC-i 30 maxon : puissant & économique

Thématiques

Template DriveTech 1500x1000 ECi 30Template DriveTech 1500x1000 ECi 30

L'EC-i30 intègre désormais la Gamme multitechnologique de maxon France.


EC-i30 de maxon, un moteur DC sans balais (BLDC). Doté d'un diamètre de 30 millimètres, il est plus petit que les EC-i 40. Comme ses prédécesseurs, ce moteur séduit par une dynamique exceptionnelle, un faible couple de retenue (ou faible cogging) et un couple élevé. Disponible en deux longueurs et en modèle Standard ou High Torque, son couple nominal maximal peut atteindre 110 mNm pour 75 W.

Retrouvez l'EC-i 30 dans le Catalogue 48H de la Gamme multitechnologique de maxon France.

ECi 30 maxon 1500x1000

Découvrez une sélection de moteurs EC-i30 et motoréducteurs, disponibles sur l'eshop MDP (de haut en bas) :
EC-i30HT * 24V
EC-i30HT/PM32 * 24V/*0398
 

De nombreuses combinaisons possibles


Malgré leur puissance remarquable, les moteurs BLDC EC-i 30 constituent une alternative économique aux autres entraînements. Pour cette raison, et grâce à leur compacité, ils conviennent notamment aux appareils portables ainsi qu'aux applications robotiques.


Les différents modèles des moteurs EC-i 30 peuvent être complétés de codeurs, réducteurs, servo-contrôleurs ou commandes de positionnement maxon. Configuration simple et rapide grâce au configurateur maxon.

Technologie BLDC

GUIDE DE LA MOTORISATION

Composition, caractéristiques, notions techniques:
découvrez les spécificités des moteurs BLDC pour gagner en précision.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: maxon France