maxon Story

Des gardiens entre les mondes

Thématiques

1.Custos Cavum1.Custos Cavum

Construites en acrylique et en acier inoxydable, les sculptures cinétiques du Coréen U-Ram Choe comportent des éléments mobiles et fascinent le public depuis deux décennies. L'artiste fait confiance aux moteurs maxon pour insuffler la vie à sa créature fantastique «Custos Cavum».

RE-max 17 GB
1.Custos Cavum
RE-max 17 GB
1.Custos Cavum

Combiné avec un réducteur, le RE-max 17 (diamètre 17 mm), avec son bobinage sans fer, garantit la fluidité des mouvements de l'œuvre Custos Cavum. ©maxon motor ag

1/2

Chaque sculpture de U-Ram Choe possède sa propre mythologie. Pour l'artiste coréen, ces histoires sont aussi importantes que les œuvres elles-mêmes. Ainsi, Custos Cavum, le gardien, raconte une histoire unique: il y a bien longtemps, deux mondes coexistaient, reliés entre eux par de nombreux petits orifices grâce auxquels ils semblaient respirer. Mais ces orifices avaient tendance à se boucher. C'est pourquoi l'existence de gardiens était indispensable: créatures imitant des phoques, ils rongeaient encore et toujours les trous en voie de colmatage avec leurs grandes incisives.

U-Ram Choe a créé les gardiens puis les a exposés à maintes reprises, en représentant seulement le squelette de ces créatures fantastiques. Car selon l'explication de l'artiste, les Custos Cavum ont disparu par la faute des hommes, qui ont cessé d'y croire au fil du temps. Mais cet exemplaire semble encore respirer, le grand corps se soulève et s'abaisse à un rythme régulier. Même les filaments qui s'élèvent du squelette se déplacent devant l'observateur. U-Ram Choe a choisi d'utiliser des moteurs électriques maxon pour réaliser ces mouvements. Il s'agit de moteurs RE-max 17 avec balais qui, combinés aux réducteurs, assurent les mouvements fluides du Custo Cavum. L'utilisation esthétique exige une extrême précision des entraînements. Les moteurs DC en fonctionnement permanent doivent être extrêmement fiables pour que cette fantastique créature mécanique produise l'effet escompté. Grâce à leur bobinage sans fer, ces entraînements maxon atteignent un rendement pouvant atteindre 90 pourcent.

Il n'y a rien de plus ennuyeux pour l'artiste coréen que des sculptures immobiles. Par conséquent, toutes ses œuvres sont en mouvement d'une façon ou d'une autre. U-Ram Choe est venu au monde en 1970 à Séoul où il a étudié les arts. Afin de transformer ses idées extrêmement complexes en œuvres réelles, il collabore désormais avec une équipe de spécialistes. Ses sculptures se mouvant avec une grâce charmante sont pilotées par des systèmes mécaniques uniques que l'artiste conçoit et programme lui-même.

Auteur: Stefan Roschi