maxon Story

Actionneurs à compensation de pression

Thématiques

MA40_Subconn_Stecker_cuttedMA40_Subconn_Stecker_cutted

maxon Aquatic Solutions, qui fait partie du groupe mondial maxon, a récemment lancé une gamme de compensateurs de pression pour les véhicules télécommandés (ROV) et les véhicules sous-marins autonomes (AUV). Ceux-ci sont compensés pour fonctionner à des profondeurs allant jusqu'à 6 000 m avec grande efficience et fiabilité.

maxon dispose de produits de propulsion existants et a vu une augmentation des demandes pour des actionneurs sous-marins à compensation de pression. " Les clients plébiscitaient des propulseurs, mais sans l'hélice ", explique l'équipe d'Aquatic Solutions. "Nous avons écouté leurs exigences et développé une gamme répondant à leurs besoins".

Un client a contacté maxon pour une application d'inspection sous-marine. Les unités pilotaient des capteurs pour surveiller la corrosion sur les différents types de structures sous-marines.

À partir de la spécification détaillée, une combinaison de moteur et de réducteur a été dérivée pour fournir les exigences de sortie à partir de l'alimentation d'entrée. Il revenait ensuite aux ingénieurs de conception de l'intégrer dans le boîtier rempli d'huile et de détailler les autres modifications demandées par le client. Le résultat a été un dessin de haut niveau qui a été envoyé au client pour approbation.

«Les clients plébiscitaient des propulseurs, mais sans l'hélice. Nous les avons donc écouté en proposant cette nouveauté.»

MT40_Schlauch_Subconn_Stecker_cutted
MA40_Subconn_Stecker_cutted
MA30_Keramikspindel
MT40_Schlauch_Subconn_Stecker_cutted
MA40_Subconn_Stecker_cutted

1/3

maxon dispose d'une longue expérience dans la conception et la réalisation de systèmes motorisés destinés à des environnements très difficiles, qu'ils soient sous-marins, souterrains, aériens ou martiens. Ces environnements posent un large éventail de défis technologiques à résoudre, tels que les chocs et les vibrations, la haute température, la basse température et le vide. maxon a investi dans une vaste panoplie d'équipements de test pour valider la conformité de ces produits aux conditions extrêmes.

Pour nos clients, il est important que maxon demeure un partenaire fiable, proposant des produits de qualité constante qui fonctionnent partout où ils sont sollicités.

Brochure

Aquatique

Découvrez les avantages des solutions aquatiques maxon. Profondeur d'immersion maximale de 6000 mètres, haute qualité et fiabilité, faible poids, haute efficience et plus encore.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: Andrew Gibson