Expert Blog

15 raisons justifiant la confiance des constructeurs d’UAV en maxon

Thématiques

GettyImages-1449084299

Le facteur déterminant dans l’industrie des drones est de maîtriser intégralement au niveau du système la chaîne d’interaction parfaite entre moteurs DC sans balais, régulateurs de vitesse électroniques et hélices. Il s’agit également de comprendre les besoins spécifiques du client. Nous avons réuni 15 raisons expliquant pourquoi les start-ups et les entreprises aéronautiques internationales font le choix des produits et de l’expertise maxon. 

 

Qualité 

Les fabricants d’UAV bénéficient du système de qualité de maxon et de sa solide expérience dans le domaine des commandes de mouvements dans l’industrie aéronautique et spatiale. 

1. Composants taillés sur mesure 

Plus d’1 million de cycles de tests ont été réalisés, une démarche sans précédent sur le marché. maxon met en œuvre des équipements dédiés aux essais sur produits UAV en conditions réelles. 

 

2. EN 9100

Certifié EN 9100 pour l’industrie aéronautique, maxon maîtrise les normes industrielles RTCA DO-160/178/254 et MIL-810. Nous nous conformons en outre à des exigences réglementaires complexes telles que celles des régimes internationaux de contrôle des exportations. 

 

3. Des vols longs et sûrs 

L’efficacité et la fiabilité de nos systèmes de propulsion pour UAV sont renforcées par le système de qualité strict, la conception optimale du module magnétique et du bobinage, de meilleurs algorithmes de commutation, le poids le plus faible pour une robustesse maximale et une meilleure aérodynamique de l’hélice. 

 

4. Normes aérospatiales généralement acceptées 

maxon s’efforce de mettre en place un système de qualité abouti, éprouvé et certifié dans les industries médicale (ISO 13485) et aérospatiale (EN 9100). Les nouvelles réglementations spécifiques aux drones sont prises en compte et font l’objet d’un suivi (notamment FAA / EASA), ce qui facilite les processus d’approbation et l’évaluation des risques (SORA). 

 

GettyImages-628490438

Testé selon la norme DO-160G 

Les systèmes d’entraînement pour drones de maxon ont été soumis avec succès aux tests de la norme environnementale aérospatiale DO-160G. 

5. Température et variation de température 

Testé dans une large gamme de températures allant de -40 °C à +70 °C (en opération), représentant les conditions potentielles exercées sur les produits au cours des vols et de leur cycle de vie. 

 

6. Conditions environnementales difficiles 

Les tests environnementaux de maxon comprenaient des tests d’humidité combinés à des températures variables. Les partenaires de maxon ont fait fonctionner les produits en les exposant au sable et à la poussière ainsi qu’au brouillard salin. 

 

7. Résistance aux vibrations, aux chocs et aux collisions 

Les produits maxon UAV, y compris les hélices, ont été soumis à des tests rigoureux incluant des tests de vibrations et de chocs importants reflétant les conditions difficiles de vol et d’atterrissage. 

 

8. Essais statiques de poussée et d’inclinaison 

L’ensemble des produits a été soigneusement testé par maxon avec différentes variantes d’hélices afin d’obtenir des données de performance fiables et sûres. Les conditions de réalisation des tests sont indiquées en toute transparence dans les fiches techniques. Un essai d’inclinaison en simulation de vol reflète les essais de durée de vie (plus d’un million de cycles). 

 

1306713348_mod

Expérience 

La technologie des drones se développe à la vitesse de la lumière et maxon est en mesure d’offrir expérience et expertise à un niveau mondial. 

9. 60 ans d’expérience 

Nous fabriquons des moteurs électriques depuis 1961. Notre technique d’entraînement motorise les rovers martiens sur la planète rouge depuis plus de 20 ans. Ce sont aujourd’hui des centaines de systèmes d’entraînement qui équipent les avions, les hélicoptères, les engins spatiaux et les véhicules aériens sans équipage. 

 

10. Une équipe dédiée aux UAV 

Une équipe expérimentée d’ingénieur·e·s et de technicien·ne·s accompagne les clients depuis la phase de spécification, les essais de prototypes jusqu’au lancement de la production et au-delà. Des partenariats solides sont garants d’une intégration parfaite des produits maxon dans les systèmes d’UAV, au contraire d’une solution isolée. 

 

11. R&D robuste 

Plus de 8 % du chiffre d’affaires de maxon est consacré à la recherche et au développement, où plus de 200 ingénieur·e·s concepteur·e·s réparti·e·s entre les États-Unis, l’Europe et l’Asie s’emploient à repousser les limites de la technologie. 

 

1264125895_mod

Expertise

maxon est un partenaire d’ingénierie sérieux, maîtrisant parfaitement les exigences des projets et les besoins des clients sur le marché des UAV et des drones. 

12. Une vision holistique des UAV 

Le facteur déterminant dans l’industrie des drones est de maîtriser intégralement au niveau du système la chaîne d’interaction parfaite entre moteurs BLDC, contrôleurs et hélices. C’est exactement notre démarche. 

 

13. Rapide et flexible 

maxon dispose de sites de production en Europe, en Asie et aux États-Unis. 
Nos clients bénéficient d’une fabrication rapide de petites ou grandes séries, une grande flexibilité permettant de répondre facilement à des exigences particulières. 

 

14. Production standard ou personnalisée 

Lorsque la spécification produit ou la combinaison de produits standard est insuffisante, nous développons des entraînements sur mesure avec un ensemble complet de composants pour construire des drones à la pointe de la technologie adaptés aux besoins de l’entreprise. 

 

15. Documentation et traçabilité 

Chaque produit dispose d’une documentation rigoureuse et de la traçabilité des pièces. Dans notre centre d’essai interne, chaque produit est testé de manière approfondie, de sorte à produire des données de performance fiables et vérifiées. 

Livre Blanc

Comment développer un drone avec succès ?

Découvrez l'importance de disposer d'une solution motorisée fiable, dédiée et performante pour les drones.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT

© by © maxon motor ag