Media Release 2021/08/29

第一款搭載 maxon BIKEDRIVE AIR 的電動競賽用自行車和電動登山車誕生了

Transalpes E1_maxon
TRANSALPES E1 with maxon’s BIKEDRIVE AIR

義大利頂級競賽用自行車製造商 Cipollini 和瑞士自行車製造商 TRANSALPES 最新推出的輕量化電動自行車均採用 maxon BIKEDRIVE AIR。Cipollini Flusso 是一款高性能電動競賽用自行車,重量僅 10.7 公斤;TRANSALPES E1 總重則不到 16 公斤,為登山越野級距的電動車樹立全新標竿。兩款自行車都著重於自然直接的騎駕感。

Cipollini_Flusso_1 livello_maxon
Transalpes E1_maxon
Cipollini_Flusso_1 livello_maxon
Transalpes E1_maxon

Cipollini Flusso with maxon’s BIKEDRIVE AIR

1/2

現今電動自行車市場的主要趨勢日益重視輕量化系統,這類系統如今已與一般自行車幾乎毫無區別。促成這種發展的主要原因,不外乎由於性能強大的馬達體積不斷縮小,以及電池技術已有長足進步。Cipollini 的研發部門協調人 Michele Tittonel 表示:「此處的關鍵是整合技術。第二代的電動競賽用自行車所採用的電動馬達已能夠完全融入自行車的設計中,並且也受益於高科技組件的輔助。」 

Cipollini 決意要研發出全世界最輕的電動競賽用自行車。但是在講求輕量化的同時,絕不在可靠性能和電力輔助持久性方面有所折衷。今天,這家義大利自行車製造商推出全新的 Flusso,總重僅 10.7 公斤。

Cipollini Flusso 搭載 maxon 的 BIKEDRIVE Air 系統,這套系統連同電池重量僅 3.5 公斤。技術核心為一顆置中馬達,最大扭力輸出達 30 Nm。歸功於採用一套獨一無二的飛輪技術,即使在沒有電力輔助的情況下,仍然能夠輕鬆踩動。Michele Tittonel 說:「自然的踩動感是非常重要的,畢竟我們多多少少還是想有消耗體力的體驗。」 

對於瑞士自行車製造商 TRANSALPES 而言,無縫整合驅動模組也是首要目標。合夥人 Michel Juhasz 解釋道:「藉由採用 maxon BIKEDRIVE AIR 系統,我們不僅希望盡可能打造出最輕盈的電動自行車,並且還要能滿足最嚴格的登山車騎士們的要求。全新的 TRANSALPES E1 騎起來非常自然,就像一輛沒有馬達的登山車。」TRANSALPES 最輕的電動自行車採用碳纖維車架,總重不到 16 公斤。

即日起,Cipollini 的電動競賽用自行車和 TRANSALPES 的電動登山車均可在製造商官方網站上配置和預購。

您也可以在以下網站獲得更多相關資訊: www.maxonbikedrive.com