機電驅動系統
完全客製化——從構想到批量生產。
maxon 針對客戶的具體應用需求,量身訂製符合最高技術標準的機電驅動系統——提供從構想到批量生產的一站式服務。
運動控制領域的專業支援: 我們的機電系統專家團隊。
maxon 擁有廣泛的專業知識,能夠確保各種驅動元件之間的完美配合,這些都歸功於過去數十年的研發及製造全球頂尖驅動元件的經驗,進而打造出高效率的機電驅動系統。
作為系統專家,我們將是您在執行專案計劃時的專業合作夥伴,協助您為複雜的驅動問題找到最佳的解決方案。從開發初期的技術規格討論,全程為客戶提供支援。
此外,我們也能以標準元件為基礎,協助進一步改良智慧多功能模組、機電一體化多軸執行器和電動化系統。
電梯門驅動模組
更舒適、更安全。
maxon 與一家瑞士電梯製造商合作,開發了一套用於電梯門驅動的系統解決方案。這套系統包含一個直徑 90 mm 的無刷直流馬達和一個直接整合在電路板上的 MILE 編碼器。此外,還包含一組以 maxon EPOS 2 為基礎的客製化位置驅動器。
為了滿足各種類型電梯及不同國際安全標準的要求,maxon 的電梯門驅動模組包含以下優勢:
- 執行校正程序後,能辨識電梯門的尺寸和重量
- 自動偵測並調整最佳參數
- 只需幾個簡單的設定步驟,即可開始使用
- 提供足夠的扭力,確保電梯門開關順暢
- 智慧控制系統能收集運行數據,方便技術人員檢修

外骨骼驅動模組
提供更美好的生活品質。
模擬人類步態的機電系統是一項巨大的技術挑戰。外骨骼必須輕便、體積精簡、具強大性能、可靠且易於使用。驅動系統除了必須提供高扭力之外,同時還需具備高動態的反應力。
因此,maxon 的外骨骼驅動模組充分利用每一寸空間,結合無刷盤式馬達和編碼器的設計,搭配三段式行星減速機和 EPOS4 位置控制器。
- 輕巧的結構設計
- 高扭力且加速性能
- 低能耗
- 透過 EPOS4-EtherCAT 驅動器與馬達連接
- 特別適用於膝關節和髖關節
- 穿戴者可完全掌控自身動作

幫浦驅動模組
讓空氣更新鮮。
我們與一家柴油引擎製造商合作,開發了一套客製無刷盤式馬達含電子元件的驅動系統。系統能精準調節尿素供應,用於處理柴油廢氣,觸發化學反應分解有毒的氮氧化物。搭載的速度控制器 (閉迴路),內建電流控制迴路,透過介面與上層控制設備通訊,確保車輛符合最新的廢氣排放標準。這套系統主要應用於貨車,是 maxon 對於改善氣候變遷所作出的重要貢獻之一。
- 採用專利演算法智慧監測系統壓力
- 可以針對客戶的生產設備依據最終應用需求調整
- 成本優化設計,適用於量產需求

可消毒處理的驅動模組
醫療技術的精準方案。
這套可消毒型驅動模組是由無刷馬達,搭配堅固的不鏽鋼外殼和線材組成。馬達透過獨立的控制元件進行操作。採用 maxon 專為無刷馬達開發的高精度無感應器控制技術 (HPSC),達到無感測器換向的高精準控制。
在靜止或低速狀態下,優先採用基於磁異向性的控制技術。
- 最高精度、速度且易於使用
- 符合人體工學設計:握持感舒適
- 量身訂製、客製化韌體
- 磁場導向控制,提升運行效率
- 低發熱
- 低振動與低噪音

隨插即用驅動模組
隨插即用馬達解決方案。
我們以標準元件為基礎,進一步改良成最佳解決方案,以達到最佳控制性能。maxon 能夠快速回應客戶要求——從標準產品的簡單修改到到專屬的客製化產品。驅動模組在出貨時皆為組裝完的成品,包括所有必要的線材,可以立即使用。
- 以標準元件為基準提供快速整合方案,達到成本最佳化
- 可以依據具體需求進行調整
- 開發時間短,隨插即用節省時間和成本

齒輪驅動系統
克服嚴苛環境
這款馬達特別適用於航空航太領域,或是醫療產業所需的低噪音驅動。透過客製化的元件組合,即使是極端的應用環境也能夠保持穩定運行。
我們提供專門的線性制動器解決方案;以滿足客戶在速度、重量、甚至是應用於先進科技的嚴苛要求。
- 防護等級,符合IP54 至 IP66 標準
- 抗腐蝕
- 可承受 -40 至 +85°C 的極端溫度
- 可承受振動和衝擊負荷
- 生物相容性材料

Bikedrive Air
隱藏式電動自行車驅動模組。
我們的電動自行車驅動模組由高效率 maxon 無刷內轉子馬達和低噪音行星式減速機組成,可完全隱藏於車架下管。電子元件與感測器確保在任何騎行狀況下都能提供精準助力。專利創新設計的飛輪系統,即使倒踩或是無電力輔助的情況下,都不會有明顯阻力。maxon Bikedrive Air 電動自行車系統包含了內建於下管的電池、安裝於上管的 HMI 介面,以及專為經銷商和騎士設計的 APP。
- 重量 1.9 kg
- 最大扭力:40 Nm
- 最大踩踏頻率:115 rpm
- 適用直徑 60 mm 以上的車架下管
- Q 係數自 155 mm 起
- 最高速度:25 km/h/ 20 mph
- 精簡設計、安靜運行


聯絡方式
我們熱愛挑戰。
火星探測車、胰島素幫浦、工業機器人、F1 賽車、自行車。maxon 驅動系統已在數千種應用中展現了強大的性能和精準度。我們從專案初期就與您並肩合作,共同發想並確立需求,提供從原型設計到量產的全面支援。
讓我們一起談索您的挑戰與需求。
簡單選型、多元選擇
快速供貨,提供產品諮詢服務,並可依據需求為您的應用提供客製化組合。更多線上商店的專屬優勢,等您來發掘:
產品系列
選型
只需輸入幾個參數,即可找到適合的驅動系統。
選型
6000
種產品,超過一百萬種組合可能。
資訊
下載
您可透過網路商店下載 CAD 檔案、產品資料、使用手冊和軟體。
出貨
快速供貨
透過快速原型製作和自動化流程,確保已配置的驅動系統能在短時間內生產完成並準備出貨。
全球網絡
客戶服務
客戶如有任何疑問,maxon 的銷售團隊隨時為您提供支援,服務範圍遍及全球。
配置
您的客製化驅動模組
線上選型工具將逐步引導您完成所有配置。