maxon Story

智慧型注射器

主題

Template DriveTech 1500x1000 seringue connectéTemplate DriveTech 1500x1000 seringue connecté

預測(Predictive)、預防(Preventive)、個人化(Personalized)和參與(Participatory):P4 醫學已成為主流趨勢,而互聯醫療設備(CMD)是引領這股趨勢的力量。根據透明市場調查(Transparent Market Research)的數據顯示,2016 年的全球生物療法市場價值高達近 2,500 億歐元,且預計每年將增長 10%。為了保持這樣的穩定發展,用於輸送藥物的器材必須絕對可靠且精準地運作,以確保病患的舒適和安全。最新的電動化和「聯網」範例之一是胰島素筆,這是一個由 maxon 法國自豪促成的成功專案。


電動注射筆:自主式連接醫療器材


電動注射筆,有時也被稱為「連接注射器」,是一種用於為病患注射給藥的醫療器材。據世界衛生組織表示,這種器材特別適合用於治療糖尿病這種在全世界大多數國家罹患率不斷上升的慢性疾病。在 P4 醫學的背景之下,胰島素筆取代了用傳統注射器注射藥物的方式,不僅更易於使用,並且能改善患者的生活品質。


這是一種自主式遠端程設給藥解決方案,並且能夠辨識應注射的藥物種類。因此,這個產品的用途其實遠超過糖尿病治療範圍。


高科技機電整合專業應用


這個 maxon 法國參與開發的產品代表了一項重大技術成就:將機電整合、模製互連設備和連通性(RFID 和藍牙)等領域的頂尖技術無縫整合在一個尺寸相當於一支筆的物體中。


maxon 的電動技術


注射筆採用一顆以其精巧 12 mm 直徑結合無比動力而著名的 maxon DCX12S 馬達。maxon 品牌長久以來以品質聞名,致力於提供可靠精確的高品質驅動模組,對於藥物注射系統的成功尤其有重要貢獻。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX


組件微型化


這款注射筆中的每一個組件都經過最佳化調整,以達到節省最多空間的目的。為了這套高科技機電組件,必須開發專用的減速機和螺帽-螺絲機械組件。電子系統也是專為注射筆採用微型化設計。此外還利用模製互連設備(MID)的最新技術將電子電路直接整合至機殼結構中。


先進電子技術和連通性


這款設備的精巧結構中滿載高科技能力。例如所採用的 NFC 技術可以識別出應注射的藥物。在通訊方面,注射筆利用藍牙與遠端程式設計與監控系統建立連線。此外,還配備一個用來追縱注射過程的 OLED 顯示器,以及一個電容式觸控螢幕,讓病患能夠隨時控制注射速率。


maxon 法國致力發展頂尖醫療創新專案


為了實現這樣的成果,maxon 法國在初期階段發揮了重要作用,首先明確地界定出客戶的需求。之後,公司便將研究重心放在最創新的技術元素上,例如 MID 和連通性,以實現最高的整合程度。maxon 法國也負責管理所有該專案的合作夥伴,並將其專業知識應用在多個層面:

  • 監督全球專案進度
  • 選擇同時具備高性能和能效的最小馬達
  • 制定能夠實施極度微型化的完整配置
  • 設計一款完整的電動聯網型電子系統(伺服控制用的客戶電子裝置、動力和連通性,加上客戶的減速機和傳動機構)
  • 選擇具有相關專業知識、能夠商業化生產指定技術元件的最佳合作夥伴
     

 

總結


微型化是醫療器材領域人的最大挑戰之一。長久以來作為精密馬達供應商聞名的 maxon 法國,不斷致力於加強其電機工程方面的專業知識,為連接醫療器材市場帶來實際的附加價值。
注射筆是複雜開發專案的一個好例子;在這類專案中,公司的高度專業知識促進了從設計到商業化生產整個開發循環中所有層面的合作。

 

作者: maxon France