Media Release 2020/11/16
maxon 為高動態定位任務推出多軸控制器

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1(IF1:含 EtherCAT 從站選項卡)
驅動專家 maxon 推出最新一代運動控制器 MiniMACS6-AMP-4/50/10。當 PLC 解決方案過於昂貴,或是規格無法滿足客戶的嚴格要求,這款控制器就是最佳選擇。
maxon 的 MiniMACS6-AMP-4/50/10 多軸控制器動態性能優異,可精準控制多達 6 顆 DC有刷馬達或 4 顆 BLDC無刷馬達(連續輸出功率最高達 540 W、峰值輸出功率 1.6 kW)。對於專門研發自主機器人或穿梭車系統的設計人員來說,這款控制器不但具有高經濟效益且尺寸精簡。當 PLC 解決方案過於昂貴或是規格無法滿足客戶的嚴格要求時,這款控制器就是您的最佳選擇。
這套全新多軸解決方案的主要優勢在於,可全面使用功能完善的自動化軟體 ApossIDE 和無需授權的控制資料庫(C 語言)進行程式設計。內建匯流排介面,可與上位控制器高效率傳輸資料。不需使用 PLC 或電腦便能夠自動執行完整的序列處理。 MiniMACS6-AMP-4/50/10 預定於 2021 年初上市。
立即體驗 maxon 虛擬展覽
由於今年新冠疫情肆虐,幾乎所有展覽活動都被迫取消。儘管如此, maxon 為所有客戶和有興趣的參觀者呈現另一種全新形式的展覽。參訪者將可以直接「飛到」maxon 的虛擬展位,發掘各種新產品:除了 MiniMACS6 主控制器之外,還可以看到高扭力無刷馬達和專為機器人應用設計的盤式馬達。此外,還能受邀參與火星漫遊車的會議。virtualbooth.maxongroup.com
如果您想了解 maxon 今年新推出的所有產品,請點擊連結欣賞一段有趣的介紹影片:https://youtu.be/Jtw7Hwxbdr4
祝您觀賞愉快!