2_Autonomous Mobile Robot AMR with maxon Wheel Drive

Media Release 2026/11/23

maxon 登場 SPS 2026:展現機器人關節功能安全與自主系統解決方案

2026 年 11 月 24 日至 26 日,maxon 將於德國紐倫堡舉行的 SPS 2026 自動化展中,展示多項針對機器人與工業自動化應用的最新產品與技術。今年展出重點聚焦於全新驅動解決方案、功能安全(Functional Safety)與智慧技術。maxon 將以自主移動機器人(AMR)為實際應用案例,呈現從單一元件、整合式驅動系統,到工程解決方案與預測性維護的完整系統能力。

現代自動化應用對驅動系統的要求持續提高,不僅需要精巧且高效能,同時也必須易於整合,並符合高度安全性與可靠性的要求。因此,maxon 持續擴充具備功能安全的解決方案,其中包括應用於機器人領域的 High Efficiency Joint,以及工業驅動系統 IDX。這兩項產品展現高效能驅動技術與安全功能如何整合於現代機械與機器人系統中。

今年 maxon 也進一步提升現場展示體驗,除了展示最新技術與產品,也讓參觀者能透過互動方式深入了解各項解決方案。現場將以物流等領域常見的自主移動機器人(AMR)串聯各項展示內容,透過實際應用呈現 maxon 不同技術之間的整合,包括馬達、減速機、控制器,以及 maxon Wheel Drive 等完整驅動系統、客製化工程解決方案與智慧功能。其中也包括 maxon MIND 預測性維護平台,透過設備狀態資料及早掌握維護需求。從單一驅動元件到完整系統解決方案,展現 maxon 如何協助客戶進一步提升系統整合與設備維護效率。

maxon 產品創新與技術亮點

  • High Efficiency Joint 新增功能安全: maxon High Efficiency Joint 是專為現代機器人應用打造的高度整合式準直接驅動(Quasi-Direct Drive)平台,具備成熟且可擴充的設計,目前已應用於人形機器人、四足機器人及機械手臂等領域。全新功能安全版本進一步整合安全功能,同時維持原有的精巧尺寸與系統整合特性,並可向下相容現有 High Efficiency Joint。新增功能包括安全扭力限制(Safe Limited Torque),特別適合機器人操作與抓取等任務,也為未來兼具安全性與動態平衡能力的機器人系統奠定基礎。

  • ESCON2 新增位置控制功能: ESCON2 系列伺服控制器即將新增位置控制功能。透過免費韌體更新,現有硬體即可升級為 CANopen 位置控制器,支援 Profile Position、Cyclic Synchronous Position 及 Homing 等模式,同時也可直接透過驅動器控制煞車功能。此更新預計於 2026 年 12 月推出,既有 ESCON2 使用者不需更換硬體即可升級。ESCON2 平台目前提供 Nano 至 Compact 共九種版本,可廣泛應用於實驗室自動化、光學、AGV 及物流等領域。

  • 無框馬達產品系列持續擴充: EC frameless Dynamic Torque 系列目前提供四種直徑尺寸,透過高含銅量設計,實現高扭力密度與優異的動態性能。整合式 Hall Sensor不會額外增加馬達軸向安裝空間,而較大的中空軸則提供充足空間,可配置線材及其他整合元件。此外,產品系列也加入 EC frameless High Torque,針對較高產量且預算有限的應用,提供更具成本效益的選擇。

  • maxon 諧波減速機推出更多尺寸選擇: maxon 諧波減速機現提供更多尺寸選擇,新增直徑 20、30、40 及 70 mm 的精巧規格,滿足不同應用與安裝空間需求。無背隙設計結合高扭轉剛性與高重複精度,可實現高度精確的定位,適合對精度與空間配置有高度要求的應用。

歡迎蒞臨 SPS 2026:4 館,239 號攤位

親自體驗 maxon 各項驅動解決方案的整合應用,探索如何從單一元件打造完整且智慧化的系統。maxon 專業團隊期待與您現場交流,共同探討各種應用與技術需求。

更多資訊

如需進一步資訊,請聯繫 maxon Newsroom: 

圖片

本新聞稿相關圖片可透過頁面上的下載按鈕取得,僅限用於 maxon 相關新聞報導。

關於 maxon:來自瑞士的高品質驅動系統專家

maxon 是精密電動馬達與驅動系統的領導供應商,針對醫療技術、工業自動化、航太、移動應用及機器人等領域,依客戶需求開發專屬驅動解決方案。maxon 創立於 1961 年,為 Braun 家族持有的瑞士企業,總部位於瑞士 Sachseln(Obwalden)。maxon Group 在全球十個生產據點擁有約 3,400 名員工,業務遍及超過 40 個國家。