StrainWaveGear_2
Strain wave gearhead

2025/11/12

maxon 於 SPS 2025:為機器人、自動化與移動載具帶來全新驅動解決方案

在 2025 年 11 月 25 至 27 日舉行的 SPS 展覽會上,maxon 將發表一系列全新產品。從高度整合的機器人執行器,到高性能伺服驅動與控制器,各式各樣的創新技術將在 3 號展館 468 號攤位與客戶見面。

maxon 攤位的一大重點,將是機器人解決方案再度升級,特別是 High Efficiency Joints (HEJ)。這款尺寸精簡、高度整合的準直接驅動(Quasi-Direct Drive, QDD)執行器,將馬達、減速機、編碼器與電子元件整合於堅固的外殼中。繼先前成功推出扭力 140 Nm 的 HEJ 90 之後,maxon 今年將帶來扭力 62 Nm 的 HEJ 70 —— 是小型機器人的理想選擇。HEJ 50 款式目前亦已投入生產,預計自 2026 年初起正式上市。扭力超過 250 Nm 的高功率版本 HEJ「Hercules」也正積極開發中。

藉由這個可延展的平台架構,maxon 持續致力於縮短現代機器人開發時程、並降低整體系統成本。

maxon產品組合持續擴增

maxon 將於本屆 SPS 展會,首次發表多項全新產品:

IDX 70 - 具安全認證的精簡高性能整合型模組

全新的 IDX 70 兼具高功率密度與極小體積,非常適合用於移動機器人、協作型機器人(cobots)以及無人搬運車(AGV)等應用。 IDX 70 具備優異的扭力重量比,堅固的設計能勝任嚴苛的工業環境。 此外,通過認證的 Safe Torque Off (STO) 與 Safe Brake Control (SBC) 安全功能,讓IDX即使在最高安全標準下也能安心使用。

EC frameless DT 50 - 靈活、動態且高效率

為無法蘭設計的無刷馬達,現已可搭配內建霍爾感測器。 這樣的設計在安裝方式具備高度的靈活性,例如可應用於關節模組、工具機或外骨骼等系統。高扭力密度與高效率,能實現精準且動態的運動,同時有助於控制溫升。 更多尺寸選項:直徑 38 mm、65 mm 及 85 mm 的其他尺寸版本,也預計於明年上市。

Strain wave 諧波減速機 - 極小空間內達到高精度表現

透過全新的 Strainwave 諧波減速機,maxon 進一步擴增產品組合,特別針對對扭力傳遞精度要求極高的應用。無背隙運作原理可在極小的安裝空間內達到精準的運動控制 —非常適合用於機器人手臂、外科手術器械或光學設備。若搭配 maxon驅動系統使用,客戶可透過單一供應來源取得完整、相互匹配的解決方案。目前提供直徑 55 mm 與 62 mm 兩種規格,更多尺寸與款式已在規劃中,並將於本屆 SPS 預先亮相。

EPOS4 Module/Compact 60/20 STO - 內建安全功能的精簡型驅動器

全新的定位驅動器,具備通過認證的 STO 功能,可達到 SIL 3 / PL e 類別 3 的安全等級,在極小的體積中,結合先進的控制特性、優異性能與安全性。它們可為採模組化設計的自動化設備、協作機器人或自動導引車(AGV)等應用提供精準的運動控制。藉由多樣化的介面選擇,這些驅動器能與既有自動化系統無縫整合。

MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet - 適用於網路自動化系統的多軸控制器 

MiniMACS6 AMP 4-IF1 Profinet 是成功的 MACS 系列中新增的 Profinet 通訊版本,將控制器定位為運動控制與工業網路之間的重要介面,特別是在生產環境與機器人系統中,達到多軸與多製程的精準即時協調控制。

BIKEDRIVE AIR S e-bike drive :兼具高效率與出色騎乘體驗

除了工業應用以外,maxon 也將展示輕量化電動交通領域的最新創新:BIKEDRIVE AIR S — 同級距中最輕量的 full-power 電動輔助自行車驅動系統。重量僅 2 kg,扭力達 90 Nm,近乎無聲的運轉,為講求運動性能與直覺騎乘體驗的車款樹立全新標準。

歡迎蒞臨 SPS 展覽

邀請您蒞臨 3 號展館 468 攤位,與我們的專家面對面交流,了解最新驅動解決方案。

圖片:SPS 2025 新產品

HEJ_exp
HEJ1
IDX70_4
StrainWaveGear_2
StrainWaveGear_1
EC_frameless_DT_2
EC_frameless_DT_3
EPOS_1
EPOS_2
MiniMACS_4
Bikedrive1
HEJ_exp
HEJ1

High Efficiency Joint (HEJ)

1/11