2025/11/13

maxon 於 SPS 2025:為機器人、自動化與移動載具帶來全新驅動解決方案

StrainWaveGear_2
Strain wave gearhead

2025  11  25  27 日舉行的 SPS 展覽會上,maxon 將發表一系列全新產品。從高度整合的機器人執行器,到高性能伺服驅動與控制器,各式各樣的創新技術將在號展館 468 號攤位與客戶見面。

maxon 攤位的一大重點,將是機器人解決方案再度升級,特別是 High Efficiency Joints (HEJ)。這款尺寸精簡、高度整合的準直接驅動(Quasi-Direct Drive, QDD)執行器,將馬達、減速機、編碼器與電子元件整合於堅固的外殼中。繼先前成功推出扭力 140 Nm  HEJ 90 之後,maxon 今年將帶來扭力 62 Nm  HEJ 70 —— 是小型機器人的理想選擇。HEJ 50 款式目前亦已投入生產,預計自 2026 年初起正式上市。扭力超過 250 Nm 的高功率版本 HEJHercules」也正積極開發中。

藉由這個可延展的平台架構,maxon 持續致力於縮短現代機器人開發時程、並降低整體系統成本。

maxon產品組合持續擴增

maxon 將於本屆 SPS 展會,首次發表多項全新產品

IDX 70 - 具安全認證的精簡高性能整合型模組

全新的 IDX 70 兼具高功率密度與極小體積,非常適合用於移動機器人、協作型機器人(cobots)以及無人搬運車(AGV)等應用。 IDX 70 具備優異的扭力重量比,堅固的設計能勝任嚴苛的工業環境。 此外,通過認證的 Safe Torque Off (STO) 與 Safe Brake Control (SBC) 安全功能,IDX即使在最高安全標準下也能安心使用

EC frameless DT 50 - 靈活、動態且高效率

為無法蘭設計的無刷馬達,現已可搭配內建霍爾感測器。 這樣的設計在安裝方式具備高度的靈活性,例如可應用於關節模組、工具機或外骨骼等系統。高扭力密度與高效率,能實現精準且動態的運動,同時有助於控制溫升。 更多尺寸選項:直徑 38 mm65 mm  85 mm 的其他尺寸版本,也預計於明年上市。

Strain wave 諧波減速機 - 極小空間內達到高精度表現

透過全新的 Strainwave 諧波減速機,maxon 進一步擴增產品組合,特別針對對扭力傳遞精度要求極高的應用。無背隙運作原理可在極小的安裝空間內達到精準的運動控制 —非常適合用於機器人手臂、外科手術器械或光學設備。若搭配 maxon驅動系統使用,客戶可透過單一供應來源取得完整、相互匹配的解決方案。目前提供直徑 55 mm  62 mm 兩種規格,更多尺寸與款式已在規劃中,並將於本屆 SPS 預先亮相。

EPOS4 Module/Compact 60/20 STO - 內建安全功能的精簡型驅動器

全新的定位驅動器,具備通過認證的 STO 功能,可達到 SIL 3 / PL e 類別的安全等級,在極小的體積中,結合先進的控制特性、優異性能與安全性。它們可為採模組化設計的自動化設備、協作機器人或自動導引車(AGV)等應用提供精準的運動控制。藉由多樣化的介面選擇,這些驅動器能與既有自動化系統無縫整合。

MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet - 適用於網路自動化系統的多軸控制器 

MiniMACS6 AMP 4-IF1 Profinet 是成功的 MACS 系列中新增的 Profinet 通訊版本,將控制器定位為運動控制與工業網路之間的重要介面,特別是在生產環境與機器人系統中,達到多軸與多製程的精準即時協調控制。

BIKEDRIVE AIR S e-bike drive 兼具高效率與出色騎乘體驗

除了工業應用以外,maxon 也將展示輕量化電動交通領域的最新創新:BIKEDRIVE AIR S — 同級距中最輕量的 full-power 電動輔助自行車驅動系統。重量僅 2 kg,扭力達 90 Nm,近乎無聲的運轉,為講求運動性能與直覺騎乘體驗的車款樹立全新標準。

歡迎蒞臨 SPS 展覽

邀請您蒞臨號展館 468 攤位,與我們的專家面對面交流,了解最新驅動解決方案。

圖片:SPS 2025 新產品

HEJ_exp
HEJ1
IDX70_4
StrainWaveGear_2
StrainWaveGear_1
EC_frameless_DT_2
EC_frameless_DT_3
EPOS_1
EPOS_2
MiniMACS_4
Bikedrive1
HEJ_exp
HEJ1

High Efficiency Joint (HEJ)

1/11

 

© by © maxon motor ag