newsproducts_news

2024/05/16

maxon 推出全新焦點產品並擴增 2024/25 年產品型錄

我們為每一種應用提供合適的驅動模組:豐富的 2024/25 年產品型錄即為最佳印證。請瀏覽電子型錄,或是訂閱紙本型錄。

快速一覽:

IDX56M_ParvaluxGB12

整合 Parvalux 產品系列
堅固耐用的 Parvalux 轉角減速機擴展了我們的產品組合。這款減速機可以與我們的 IDX、EC-i 和 EC flat 系列馬達結合使用,對於自動門、輸送系統或AGV自動導引車等應用都是絕佳選擇。蝸桿齒輪技術能達到高扭力及優異的功率密度,也非常適合用於上述應用。

ECX_PRIME_16_BS-Flansch_Frontside

ECX PRIME 16L:高動態的穩定動力
我們特別自豪能夠推出全新的 ECX PRIME 16L。性能強大的 ECX PRIME 馬達系列的第二款規格絕對是真正的大力士。無刷 PRIME 馬達配備無鐵心線圈並採用 4 極轉子設計,具有非常堅韌的扭力-轉速特性,因此在高動態應用中能夠發揮穩定的控制效果。

EC_frameless_DT38S

EC-Frameless:產品範圍持續擴增 
隨著全新 EC frameless DT 38 S 和 EC frameless DT 38 M 的推出,我們增加了多功能的盤式馬達產品系列。這組採用內轉子技術的 BLDC 馬達套件擁有扁平的外觀設計,可提供高扭力和充分的線材配置空間,易於整合至各式應用中。

TSX_40_MAG_open_radial_connector

TSX 40 MAG 與 TSX 40 RIO:專為嚴苛要求應用設計的兩款編碼器 
maxon 推出兩款新的編碼器:第一款光學式 TSX 40 RIO 擁有超高定位精度,可以利用增量和絕對信號運作。而電磁式 TSX 40 MAG 則可提供極為精確的增量信號和換向信號。兩款編碼器皆擁有高解析度且非常耐用,尤其適合用於嚴苛要求的應用,例如機器人技術、自動化系統和高性能設備。

783734_ESCON2_Compact_60-30

ESCON2 Compact 60/30 伺服控制器:精實強勁
ESCON2 Compact 60/30 是全新 maxon ESCON2 伺服控制器系列的首款機型。這款最新一代控制器可恆定輸出高達 1,800 W 功率,並配備 CAN 匯流排介面、各種 I/O 功能和磁場導向控制(FOC)。

歡迎您更進一步瞭解我們的產品,請前往我們的線上商店:  shop.maxongroup.com
線上瀏覽或訂閱紙本型錄:  epaper.maxongroup.com