Eugen Elmiger (left) und Karl-Walter Braun (rechts)
Eugen Elmiger(左)和 Karl-Walter Braun(右)。

Media Release 2025/06/25

maxon 在充滿挑戰的市場環境中穩健前行,2024 年銷售額達 5.947 億瑞郎

儘管近兩年營收呈現下滑,maxon 集團憑藉積極且前瞻的應對措施,於 2024 年達成 5.947 億瑞士法郎的營收成果,表現在目前全球經濟不確定性中仍屬穩健。雖然研發投資金額略有減少,但其佔營收比重仍維持在 8%,凸顯公司持續推動創新與技術領先的決心。值得注意的是,整合驅動模組的需求快速成長,maxon 已投入更多資源加速相關產品的研發與市場佈局,為未來營運注入新的成長動能。

2024 財政年度對 maxon 集團而言是一段充滿挑戰的時期。營收下降至 5.947 億瑞士法郎(前一年為 6.644 億瑞士法郎,下降 10.5%)。集團原本樂觀地預期 2024 年的預算營收為 6.77 億瑞士法郎,但很快就意識到這一個目標難以實現。歐洲地區的經濟下滑反映在瑞士的對外貿易數據上,並對訂單量造成相應影響。集團執行董事會持續下修預測,並提早啟動成本控管措施,這有助於穩定年度財務結果。2024 年的營業現金流為 7,390 萬瑞士法郎(前一年為 1.012 億瑞士法郎,下降 27%)。

全球各區營收皆呈下滑趨勢。歐洲下降至 2.94 億瑞士法郎(前一年為 3.27 億),美洲下降至 1.818 億瑞士法郎(前一年為 2.069 億),亞太地區下降至 1.184 億瑞士法郎(前一年為 1.301 億)。

作為一家科技公司,研發投資對 maxon 而言非常重要。2024 年的研發支出總計為 4,780 萬瑞士法郎(前一年為 5,360 萬,減少 10.8%),約佔銷售額的 8%(前一年為 8.1%)。

去年,對機械設備的投資總計為 2,350 萬瑞士法郎(前一年為 3,360 萬,減少 29.9%)。由於銷售額下降,maxon 對該領域投資採取較為保守的態度。與往年不同的是,2024 年也沒有大型建設項目的計畫。

員工人數從 3,262 人減少至 3,150 人(減少 3.4%)。這一變動一方面是來自銷售下滑,另一方面則來自產品組合的調整。maxon 提供越來越多地完整系統,而非單一元件,這也意味著組裝工作減少。這次人力縮減並未進行裁員,主要為人事流動與既定退休計畫。

從產品角度來看,市場趨勢越來越偏向完整驅動系統:maxon 提供的不再是單一馬達,而是可即插即用、直接整合於客戶應用的解決方案。自 2012 年以來,maxon 推出線上選型工具,讓客戶能將馬達、減速機、編碼器與電子元件靈活組合,滿足複雜的客製化需求。

在 2024 年,maxon 有多個關鍵專案進入量產階段,例如物流梭車與自主移動機器人等。SpaceLab 團隊同樣經歷了許多重要里程碑:這個領域的營收成長了 25%,主要來自商業太空計畫。maxon 最重要的銷售市場仍然是工業自動化與醫療科技領域。

maxon 集團主要股東兼董事會主席 Karl-Walter Braun 表示:「儘管去年困難重重,我們在 2024 年幾乎沒有銀行負債,且擁有穩健的儲備資金——這在當前經濟與政治不確定性中,極為令人安心。2025 年也將充滿挑戰,目前的經濟與地緣政治風險難以評估。」

maxon 集團執行長 Eugen Elmiger 對年度結果表示:「我們懷著樂觀態度迎接 2024 年,但很快便需調整期望。在經歷數年的營收成長後,我們連續二年出現下滑,這清楚反映現階段的經濟挑戰。不過我依然充滿信心:maxon 是一家具有創新力的公司,特別是在機器人技術與策略性業務領域,仍具備高度成長潛力。我們的高效能關節(High Efficiency Joints)——整合馬達、減速機與控制技術的整合型驅動方案,正符合協作型機器人、外骨骼與精密醫療系統等成長型市場的需求。從單一元件轉向整合驅動方案的策略,讓 maxon 為未來奠定良好基礎。」

更多資訊

欲瞭解更多資訊,請聯繫maxon媒體部門。

連絡電話 +41 41 662 43 81,電子郵件 media@maxongroup.com。

圖片資料

相關圖片可點選本新聞內的下載按鈕取得。

關於maxon: 致力研發並生產高品質驅動模組的瑞士專家

maxon是精密電機和驅動系統的領先供應商,為醫療技術、工業自動化、航空航太、移動和機器人等領域的客戶開發量身定製的驅動解決方案。這家瑞士公司成立於 1961 年,由 Braun 家族所持有,總部設在瑞士 Obwalden, Sachseln。maxon 集團在全球九個生產基地擁有約 3000 名員工,並在超過 40 個國家設有銷售據點。