Media Release 2026/04/20

maxon 亮相 2026 漢諾威工業展: 聚焦機器人驅動技術、最新產品組合與功能安全解決方案

2026 年漢諾威工業展(Hannover Messe)期間,maxon 將以全新展會形象對外亮相。展期自 4 月 20 日至 24 日,maxon 德國團隊將於現場展示最新的驅動技術與產品組合重點。

漢諾威工業展向來是 maxon 發表新產品與技術的重要平台。本次展會中,maxon 將呈現多項聚焦於機器人應用、工業驅動與功能安全的創新解決方案,展示在高精度與高可靠度驅動系統領域的持續投入。

機器人解決方案: maxon 的高效率關節(High Efficiency Joints,HEJ) 為機器人技術注入動能,能讓人形機器人在非結構化環境中穩定運作,同時亦適用於工業應用。本次展會將展出已廣受市場肯定的 HEJ 90,以及全新推出、體積更小的 HEJ 70。

驅動系統:於本次重點展示內容中,maxon 將呈現多款結合減速機與感測器的驅動解決方案。其中包括 EC frameless DT 50 M:其採用定子與轉子分離式設計,易於整合至客戶應用中,兼具高效率與高動態扭力表現。另一亮點為 ECX PRIME 16L,採用無鐵芯繞組的長版無刷馬達設計。以上僅為本次展出多項全新驅動產品與解決方案中的部分重點。

EC-frameless_DT50M_flangeless_HallSensor - assembled
GSW20
833726_EPOS4_Compact_60-20_CAN_STO_gefärbt_explosive_view
895330_HEJ90_B2-Muster_Axial_FRONT
IDX70_L_C-Flansch
IDX56S_ParvaluxGB28
EC-frameless_DT50M_flangeless_HallSensor - assembled
GSW20

EC frameless DT50M

1/6

減速機:自推出全新 GSW 諧波減速機系列以來,maxon 持續優化產品設計與性能表現。該系列可精準且高效率地傳遞高扭力,並能靈活整合於多種 maxon 驅動系統中。於本次漢諾威工業展,maxon 將展示 GSW 20 與 ECX PRIME 驅動器搭配的實際應用範例。

工業驅動系統: IDX 工業驅動系列 符合多項工業應用標準,為成熟可靠的即插即用解決方案,廣泛應用於自動化設備與內部物流系統中的自主移動平台。 本次展會中,maxon 將展出 IDX (IDX 70) Safe Control,具備整合式功能安全設計,安全等級最高可達 SIL3 / PL e、Category 3,可有效支援對安全要求嚴格的工業應用場景。

精密控制、系統效能與整合式安全

電子控制與安全技術:隨著功能安全在工業應用中的重要性日益提升,maxon 持續強化其電子控制解決方案。在本次展會中,maxon 將展示具備 STO(Safe Torque Off)功能的 EPOS4 Compact 60/20 STO。 此外,參觀者亦可近距離了解 maxon 產品組合中體積最小的控制器 ESCON2 Nano 24/2 與 ESCON2 Micro 60/5。同時,maxon 亦將展出 MiniMACS6 自由可程式化多軸控制器,其現已支援 PROFINET 通訊介面。現場亦將示範 maxon MIND 預測性維護解決方案,並說明如何利用馬達本身作為高解析度感測來源,提升系統狀態監測與運轉可靠度。

Parvalux: 來自英國、隸屬於 maxon 集團的 Parvalux,專注於中小型減速馬達解決方案,其產品廣泛應用於高速列車雨刷系統及醫療設備等應用領域。於本次漢諾威工業展中,maxon 將展示 maxon 與 Parvalux 產品的整合應用範例,例如 IDX 工業驅動系統 搭配 Parvalux GB 28 直角減速機,呈現完整且高可靠度的驅動解決方案。

展會期間,maxon 展位亦將進行多項即時動態展示,實際呈現不同驅動解決方案於應用中的運作表現。maxon 德國團隊將於現場提供專業技術諮詢。

展位資訊:漢諾威工業展 Hall 13,攤位 C51

如需更多資訊,請聯繫 maxon Newsroom

進一步了解 maxon 的完整解決方案 our solutions.