Media Release 2024/11/04

maxon將在SPS展上展示人型機器人和最新產品亮點

在2024年11月12日至14日於紐倫堡舉行的SPS 展覽會上,maxon將展示人型機器人HOPE首個完整原型。HOPE由maxon EC-i馬達和公司自有控制器驅動。機器人的開發者Rob Knight,將在展覽期間全程於maxon攤位上與參觀者互動。此外,maxon還將展示產品系列中的最新亮點,包括首次在展覽上亮相的新款 「Strain Wave 」減速機。

機器人驅動技術是maxon集團的重要業務之一。maxon為自主移動機器人和工業機器人,包括人型機器人、四足機器人、協作機器人以及農業和服務機器人,開發和製造客製化元件。

人形機器人HOPE的原型展示了maxon驅動系統在機器人領域中的實際應用。這台機器人將和其開發者 「The Robot Studio 」的Rob Knight在紐倫堡SPS展的maxon攤位上亮相。 HOPE的高度有兩米,可以自由移動並保持平衡長達一小時,為觀眾呈現它的精彩功能。參觀者還可在現場與 HOPE 互動。

HOPE 的移動歸功於 maxon 驅動元件。每個手臂都使用了四顆 EC-i 40 馬達。這款無刷馬達採用鐵芯繞組和內轉子設計,能在極小空間內提供高動態和高扭力。此外,還安裝了六顆 EC90 fl.盤式馬達,即使在有限的空間內也能提供高扭力。位置控制則選用 maxon EPOS4 執行任務。

Rob Knight和他的HOPE機器人將在11月12日至14日在紐倫堡的SPS展會上亮相,3號展館,攤位編號260號。

其他將在SPS上展示的焦點產品:

馬達:除了上述的EC-i 40之外,還將展示以下元件:High Efficiency Joint 90 (一個非常精簡、整合且高效率的機器人驅動系統,包含完整運動解決方案所需的所有子系統,如電子元件、馬達、減速機和感測器);ECX Prime 6和16 (無刷BLDC馬達,可在高速運轉下產生高扭力) ,以及ECX Flat 22、32和42 (盤式馬達,採用多極外轉子設計,特別適用於有限空間的應用)。
減速機: maxon 將會首度推出新的 「Strain Wave」減速機,高精度與精簡的尺寸設計,預計於明年上市,
驅動器: maxon 將展示進一步改良的 ESCON2 產品系列,適用於高度微型化的應用。還有可自由編程的MicroMACS6微型多軸運動控制器。
其他亮點: Parvalux by maxon 所推出的重載馬達、陶瓷技術產品和 maxon BIKEDRIVE AIR 電動自行車驅動系統。

更多資訊

如需更多資訊,請聯絡maxon德國分公司行銷經理Lena Gulder: 
電話 +49 89 420 493-59
lena.gulder@maxongroup.com