Media Release 2022/05/02

全新 maxon 產品目錄裡的焦點內容

ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX 13 GAMA

驅動專家 maxon 將在春季準時出版 2022/2023 目錄,內容多達 592 頁。本期目錄將為您呈現許多有趣的新產品。有哪些焦點產品?例如抗輻射 GAMA 編碼器。

ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX_10_GAMA_mit_Kabel_Katalog
EC-frameless_DT50S
EC-frameless_DT50M
ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX_10_GAMA_mit_Kabel_Katalog

ENX 13 GAMA

1/4

資訊:maxon 將不參加今年於 2022 年 5 月 30 日至 6 月 2 日舉行的漢諾威工業展。


為輻射環境開發的新產品


ENX GAMA 是一款雙通道磁性編碼器,有 10 mm 和 13 mm 兩種尺寸作為選擇。這款編碼器取代了之前的 MEnc 編碼器,並且是專為輻射環境開發而成。編碼器具有耐電離輻射特性,可以承受高達 500 krad (SIO2) 的劑量。這樣的特性讓 GAMA 編碼器可以應用於例如放射治療儀器(MLC 放射準直儀)中。連接管線採軸向排列,並設計為單線路系統,能夠同時整合 DC 馬達導線。透過單線路解決方案可以實現精簡以及節省空間的安裝。


EC frameless DT 系列歡迎新成員


maxon 推出 EC frameless DT 作為有力的解決方案:由於該系列無刷馬達採用無框設計,因此非常易於整合至各種不同的應用中。特別是在對動態性能、轉矩和功率密度均有最高要求的應用中,這些馬達尤其能發揮本身優勢。maxon 為該系列產品新增了 EC frameless DT50S 馬達,作為 DT50M 的簡裝版。新版本專為更高的功率密度進行優化調校,具有優異的熱傳導特性,並且內建溫度感測器,可提供精確的溫度監控功能。


TSX-MAG 編碼器使 EC frameless DT50 的功能更加完備。這款編碼器採用貫穿軸概念,不直接安裝在馬達軸(離軸)上。編碼器可生成霍爾或是增量訊號,非常適合用於精確定位任務。


IDX 系列擴增產品項目


IDX56 帶來的經驗顯示,市場上對於性能更強大的馬達和驅動模組的需求非常大,尤其是內部物流和工業領域最為明顯。新款 IDX70 不僅結構空間精簡,同時也符合了上述要求。這款驅動模組額定扭力最高可達 3.75 Nm,最大額定功率則為 954W,不僅是 maxon 產品中的新標竿,精簡無比的體積結構在市場上更是絕無僅有。IDX70 可以提供兩種不同的基本配置:內建或無內建控制器。


此外,EXC flat 系列產品也新添生力軍 ECX flat 32:這款馬達可提供 High Torque 高扭力機型,搭配分段式磁鐵和開放式轉子,並且有 S (16.2 mm) 和 L (18.7 mm) 兩種長度規格可選擇。再加上長度尺寸 S 的標準機型——搭配環狀磁鐵和封閉式轉子——構成完善的一系列產品。新款馬達以 EC-flat 技術為基礎,專門針對更高功率密度優化調整。


產品目錄提供詳盡總覽和實用協助


maxon 提供種類廣泛的元件:從 DC 馬達和 BLDC 馬達到減速器、編碼器、位置控制器、主機控制器,再到電池管理系統,應有盡有。最新出版的 2022/2023 年產品目錄可為您提供總覽。讀者們將在多達 592 頁的內容中找到 maxon 模組系統、規格資料表、技術性協助說明和實用的 maxon Selection Guide。您可以在官網上訂購全新目錄,或是在頁面epaper@maxongroup.ch 線上閱讀。所有資訊均可在 shop.maxongroup.ch 查看。