Media Release 2018/05/21

強大扭力的盤式馬達

07_maxon_1_1_18
maxon 全新 BLDC 馬達: 260 W 的 EC flat 90。 ©maxon motor ag

扭力 1 Nm 的 maxon BLDC 馬達 EC 90 flat


maxon 全新無刷盤式馬達 EC 90 flat訴求狹窄空間內達到最高扭力。 即日起,這款馬達以及此系列的所有產品均可搭配線材。

07_maxon_1_1_18
EC45_flat_Kabelversion
07_maxon_1_1_18
EC45_flat_Kabelversion

maxon 全新 BLDC 馬達: 260 W 的 EC flat 90。 ©maxon motor ag

1/2

驅動專家 maxon motor 針對無刷盤式馬達 EC 90 flat 進行了全面改良及優化。馬達直徑90 mm並提供兩種全新版本——160 W 及260 W。 後者的規格可提供令人印象深刻的 1 Nm 連續扭力,將成為 maxon 馬達系列產品中最強勁的一款。

260 W 的 EC 90 flat 憑藉其特性,特別適合用於直接驅動,不搭配減速機。 應用包含如輪式驅動、物流系統或幫浦。 若與 MILE 編碼器組合使用,這種無刷 DC 馬達也可以出色地完成定位任務。

maxon 也可提供配備線材的新款 EC 90 flat。 這同樣適用於小型馬達 EC 45 flat。 線材將直接安裝在馬達上,並配有一個接頭。 欲了解詳細資訊,請參閱網路商店: shop.maxonmotor.com.tw