Expert Blog

DC 馬達何時需要慣性?

主題

EC45 moteur DC inertieEC45 moteur DC inertie

新型無刷 DC 馬達配備客製化慣性輪。

一般會使用霍爾感應器回饋、編碼器或是結合兩者來控制三相無刷 DC 馬達,因此可由控制器向馬達繞組提供功率,而不需使用傳統電刷和換向器組件。在有刷和無刷 DC 馬達的設計領域裡,還有無鐵心和鐵心 DC 馬達之區分。

maxon EC45 motor

 外形非常扁平,常被稱為盤式馬達;具有高轉矩密度並配備一個磁掣子,有時會導致轉速波動。當需要極低轉速時,或是在負載非常輕的情形下,這一點會變得尤其明顯。

這就是配備慣性輪的 EC45 馬達優勢所在。這顆直徑 45 mm 的三相無刷 DC 馬達提供多種電壓和功率級別供選擇,可以配備專門設計的慣性輪,以消除因應用影響和馬達特性所引起的轉速不一致。此處顯示的是一顆 30W 12V 盤式馬達,配備一個用來調節轉速的內部 2048cpt 編碼器和數個用於換向的霍爾感應器。

飛輪以壓製方法製成並以雷射焊接在從外部轉子延伸出來的一根後軸上。這款馬達非常適合用於實驗室以及需要精確速度控制的儀器應用中。

作者: maxon HQ