maxon Inside

合二為一

主題

Driven ZUB expertiseDriven ZUB expertise

當 maxon | zub 慶祝成立五十週年之際,這兩個開發部門首次結合了它們的專業技能。成果是?MicroMACS6 控制器。根據 maxon | zub 總經理 Fabian Vogel 的解釋,這款精實的主控制器是系統解決方案的必要組件。

兩者完美互補:maxon 於 2017 年收購了掛牌出售的 zub,為兩家公司的客戶帶來明顯優勢。他們得益於完整的解決方案、專業知識和遍佈全球的銷售網路,以及廣泛的產品系列。maxon 與 zub 的專家同步開發統包式運動控制解決方案。這個合作案的首批產品之一是共同開發的 MicroMACS6。maxon 如今可以為客戶提供一站式系統解決方案,亦即更簡單的介面、統一的專業知識和高效率的開發時間。

Fabian Vogel,其中結合了哪些長處?

zub 多年來一直致力於開發可程式主控制器。我們希望創造一個適合我們系統開發策略的產品。因此我們專注在各部門的優勢和專長上。maxon 在馬達、電子系統和硬體開發方面有多年經驗,而 zub 則專精於功率級運動控制器、軟體程式設計和應用開發。

MicroMACS6_Foto_maxon-post_2 dt

Fabian Vogel,maxon | zub 總經理

為什麼 maxon 集團要開發可程式主控制器?

數十年來,maxon 一直致力於開發和製造驅動組件和機電整合系統。然而,系統業務變得日漸重要和複雜。可程式 MACS 控制器因此成為這些系統解決方案的必要組件。主控制器(MACS)有許多用途,實際範例包括自主重複處理行程曲線和複雜的多軸同步運動,以及 Scara 或 Delta 機器人應用的全套運動模組。

Driven ZUB expertise v2

小、更小、MicroMACS6:此處以 1 歐元硬幣作為比較。

誰可以替 MicroMACS6 進行程式設計?

任何有 C 語言程式設計經驗的人。我們免費提供一個開發套裝軟體,因此可以輕鬆快速地開始。這個套裝軟體提供許多實用功能和一些程式設計範例。

在被視為系統供應商方面,maxon 的底線在哪裡?

應用程式的開發,也就是不可避免會涉及整個架構的問題。是否有更高階的控制器?如果有,是使用哪一款和哪些介面來進行通訊?會需要哪些即時能力?有幾個軸必須同時工作和用什麼方式工作?動態範圍要求為何?需要什麼樣的精度?就像這樣,我們已經正在採用系統性做法了。重要的是必須保持明確定位:maxon 是驅動系統專家。

maxon 如何提供協助?

對於驅動技術方面的問題,maxon 可以隨時提供各種服務。經驗豐富的系統架構專家和應用開發人員會依需提供諮詢或開發客製化解決方案。

MicroMACS6 的關鍵特性為何?

無功率級的可程式運動控制器可以自主控制 1~6 個軸,並可與 EPOS4 位置控制器和 ESCON 伺服控制器結合使用。精實的尺寸和誘人的性價比,讓它成為設備工程的絕佳選擇。與 MicroMACS6 相較之下,MiniMACS6-AMP4 內建四個功率級。  

最新消息

歡迎閱讀最新一期的 maxon 《driven》雜誌,其中包含有關驅動技術各方面的精彩故事和有趣的技術性文章。

在我們的網站上閱讀:maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
作者: maxon HQ