maxon Story

壓力補償執行器

主題

MA40_Subconn_Stecker_cuttedMA40_Subconn_Stecker_cutted

隸屬於 maxon 全球集團的 maxon Aquatic Solutions 目前推出一系列專門用於遙控載具 (ROV) 和自主水下載具 (AUV) 的壓力補償器。這些壓力補償器可在達 6,000 m 的深度下運作,並且仍維持高效率和可靠性。

maxon 已擁有推進器產品,也察覺到市場對於海底壓力補償執行器的需求正在不斷增長。「客戶們都在找推進器,但是不要有螺旋槳,」Aquatic Solutions 團隊解釋道,「我們聆聽他們的要求,然後開發出一系列符合他們需求的產品。」

一個客戶為了一種海底檢測應用而與 maxon 聯繫。這些單元是用於監視不同類型海底結構是否發生鏽蝕的驅動感測器。

團隊根據詳細規格來推導應使用何種馬達與減速機的組合,以便從輸入電源供應所需的輸出功率。之後再由設計工程師將其裝入充油外殼中,然後根據客戶要求對其他細節進行詳盡修改。成果是一份頂尖的工程圖,被送至客戶處以待評鑑。

MT40_Schlauch_Subconn_Stecker_cutted
MA40_Subconn_Stecker_cutted
MA30_Keramikspindel
MT40_Schlauch_Subconn_Stecker_cutted
MA40_Subconn_Stecker_cutted

1/3

許多產業如今正逐漸捨棄液壓執行器,改用電機致動技術。maxon 提供用於海底領域的旋轉式和線性致動解決方案。旋轉式方案可以例如是用於高轉速、低轉矩應用的單一馬達,或是用於低轉速、高轉矩應用的馬達-減速機組合。若採用 maxon 的螺桿減速機,我們還可以提供線性執行器,以便配合各種轉速和負載應用,例如抓手、機械臂、尾翼促動和推進系統。

在用於高挑戰性環境的產品方面,maxon 是擁有深厚傳統的供應商,無論是用於海底、地下、高空或甚至是火星上。這些環境都構成了非常多且迥然不同的挑戰,例如撞擊和震動、高溫、低溫和真空環境。maxon 大量投資購入各式各樣的測試儀器,以便驗證產品是否能夠克服這些環境。

對我們的客戶來說很重要的一點是,maxon 將繼續扮演守護安全的雙手,提供始終如一的高品質產品,無論客戶在什麼樣的環境下使用這些產品,都能順利發揮功用。

作者: Andrew Gibson