maxon Story

客製化解決方案

主題

une-solution-sur-mesure-hearderune-solution-sur-mesure-hearder

要將機器改良到能夠符合每種作業必要的性能,需要經過具體調整的工藝與自動化技術。運動控制技術已成為提高產能和效率的推動主力。為此,maxon 法國推出最新的客製化服務。


易於使用且能協助機器提高生產力和性能,並且能夠承受極端運行條件:我們的專家針對您的具體需求設計客製化解決方案。我們的運動控制產品系統提供您完整解決方案:從高達 8 kW 且包含多項技術的馬達到自動化控制設備的選擇,其中也包括驅動程式和人機介面。


專為此設計的一系列服務包括:

1/ 技術支援


我們提供您有關本公司產品系列的訓練課程。  您可藉此機會進一步認識本公司產品系列以及其應用可能性,並在我們的設施裡、您的工作現場或是遠端測試各種系統。
我們的專家們也會在您專案的不同階段中提供各種支援:例如確定尺寸、初步技術設計和確認規格、指定機械系統(轉矩、轉速、馬達功率)、選擇不同轉速的驅動模組(可程式、現場匯流排等)、確定系統架構和檢查安裝等。
 

2/ 配置和程式設計


測試和設計驗證步驟直接在我們的測試平臺上進行(所使用的優化程式可以由使用者輕鬆調整控制設定)。 


客戶可獲得 GRAFCET 和接線圖以及原始程式檔和註解。我們也協助您執行系統試運轉過程。

3/ 總包解決方案和整合


當安裝您的系統時,我們會讓您與我們的認證整合商網絡取得聯繫,這些整合商提供從電氣櫃到馬達的全套設備。

  • 馬達與軸控制板的設計
  • 根據所需現場匯流排選擇自動化架構
  • 電氣設計工程
  • 接線設計和架設電氣櫃
  • 根據您的具體需求、運轉條件和機械組件來配置軸控制板
  • PLC 程式設計
  • 測試和設計確認  
  • 各種量測(電流消耗、馬達/環境溫度、運轉循環等)
  • 提供設計文件  
  • 在您的廠房內進行試運轉
     

 

4/ 我們的產品系列組件:

自動化控制:

  • 高運算能力的可程式邏輯控制器
  • 3~15 個人機介面 (HMI),靈活的模組化設計
  • I/O 模組,本地或遠端
  • 控制器和 I/O 安全性符合 IEC 61508 – SIL4 標準
     

 

通訊匯流排:


種類廣泛的現場匯流排:縮短機械循環時間,進而提升產量
傳統和即實匯流排(CANopen、EtherCAT 等)
 

電動化:


融合多項專業技術相關知識(無刷、DC、步進技術等)
步進伺服:步進馬達的簡易性和伺服馬達的優異性能
多樣化的直驅式產品系列(有助於優化成本、維護需求和裝配)
 

軟體:


CODESYS:程式設計介面(監測、視覺化和軟性運動)縮短機開發所需時間
簡單的標準程式設計語言(CEI 61131-3)
 

maxon_france_productrange_2020_Automate
Template DriveTech 1500x1000 special automatisation moteurs
maxon_france_productrange_2020_Automate
Template DriveTech 1500x1000 special automatisation moteurs

1/2

專門服務:

  • 可提供開發客製化驅動程式
  • 所選產品可在 48 小時內供應,以便能夠快速有效的維修系統
     

印刷電路板:

  • 伺服控制板和/或定位板
  • 可選擇積體電路驅動模組
  • 與有刷或無刷 DC 馬達和步進馬達相容
     

 

5/ 客製化建議和回覆——我們的附加價值:


為了能盡可能符合您的需求,一個運動控制專家團隊協助您處理遇到的任何問題:技術性能、效率、尺寸要求、耐用程度和能耗優化。


我們的電動化和自動化專家技術顧問可以透過電話或是親自拜訪與您進行討論,協助您選出最合適的馬達/減速機/配件套組。我們的目標是幫助您結合每個組件的優點,打造出最符合經濟效益的最佳技術解決方案。

作者: maxon France

© by © maxon motor ag