maxon Story

Parvalux:來自巧克力師的好評

主題

Template DriveTech Parvalux chocolatTemplate DriveTech Parvalux chocolat

製作巧克力是一項藝術,必須精準、有耐心和有極高的紀律。如果有哪一家公司知道如何替最好的手工巧克力師提供協助,那就是 Savy Goiseau。法國的巧克力設備領先製造商 Savy Goiseau 自 1972 開始致力於為專業巧克力師創造專用機器,包括調溫機、成型機和膜衣機。

幾十年來,這家法國公司設計的專業機器都一直採用 Parvalux 的減速馬達。例如,Savy Goiseau 的 Gold 系列產品(調溫機/成型機/膜衣機)都配備減速馬達 SD11M / SD11MB 分激 220 V AC 95 W 42 rpm。這些單級減速的變速蝸輪蝸桿-正齒式減速馬達與 090 型簡化版變速驅動模組相連,可進行速率調整。

SAVY GOISEAU GOLD 2 和 4 膜衣機

Template DriveTech machine chocolat parvalux3

更多有關 Parvalux SD11M 減速馬達的資訊

Parvalux SD11 M 是一款他勵式 DC 分激減速馬達,配備單級減速蝸輪蝸桿-正齒式傳動裝置,可提供相當穩定的旋轉速率。空載速率和滿載速率之間的差異僅在 10%~20% 之間,並且可以利用可變電阻器來控制速率。馬達擁有絕緣等級 F,並且採彈簧安裝設計,運行非常安靜。

現有庫存的標準版本可在 48 小時內出貨(MDP 產品系列)。

我們提供的 SD11M 減速馬達為 AC 串激 或 DC 分激減速馬達(50~125 W),轉速為 28~970 rpm,輸出轉矩為 0.57~5.8 Nm。

也可依所需級別進行客製化,從包括軸的調整、不同導線長度、煞車器、編碼器和塗漆表面等標準選項,到完全客製化的解決方案,甚至包括將其他元件整合至客戶的驅動鏈,都是我們能提供的服務。

Parvalux 減速馬達加入 MDP 產品系列

為了擴大我們為工業自動化提供的機動化產品範圍,maxon 法國已在 2019 年底將 Parvalux 的減速馬達系列納入我們的 MDP 產品範圍內(在 maxon 集團於 2019 年收購 Parvalux 之後)。maxon 法國現在有一系列產品以及專門團隊,致力協助您為輸送帶、自動門和遮窗、包裝等應用選擇電動化方案。歡迎前往由 maxon 提供的 Parvalux 網站或與 maxon 法國團隊聯繫,進一步瞭解在法國可獲得的 Parvalux 產品系列。