maxon Story
農業 4.0 的驅動技術


農業領域正面臨重大變化,並且持續朝向現代化的方向前進。改善困難的工作條件、有效利用工作時間、發展農場能源自給自足、提高生產力、減少殺蟲劑用量……為了減輕農民的負擔,已開發出各種能夠自動化執行任務的機器人。為了能有效協助農民,農業機械製造商應考慮到哪些具體技術特點?
人機協作化:農家新現實
可遠端控制的自主式農業機械正在成為愈來愈多農民日常生活中的一部分。農業已進入了人機協作的時代,也就是所謂的人機協作化。這些新型機械是貨真價實的生產力幫手,需要特別耐用、與所驅動的機械一樣創新的馬達單元。
對於栽種者來說,這種人機協作農業技術也提供了一個減少使用農藥的機會。歸功於其感應器和馬達單元,農業機器人也能夠適應各種地面條件。它們在播種和除草技術方面已展現了長足進步。如今,農業已是世界第三大專業機器人市場,僅次於工業和物流業。
IP65 防護等級
在該歐洲電子設備防護標準中,IP65 等級保證設備具有防禦液體滲透或固態物體進入的能力。這在設備安全性方面是一個決定性因素。IDX 馬達的標準版本具有 IP65 防護等級。這表示機器人馬達具有防水和氣閉特性。
因此,IP65 防護等級(第一個數字表示固態物體防護程度,第二個數字則代表液體防護程度)保證馬達不會因滲水而發生鏽蝕或受到種子或塵土損壞。為了確保上述保護功效,和在其他產業一樣,驅動馬達製造商根據 IEC 標準 60529 來進行適當的測試。
然而,人人都知道馬達不可能完全不進水,因此仍需要額外的保護。為此,maxon 集團開發出了緊實型驅動模組。透過縮小馬達尺寸,使得馬達單元、編碼器、煞車器和電子元件都能夠裝入同一個機殼內,如此有助於提高防止水和灰塵滲入的能力。然而,馬達仍無法抵抗浸水。此外,擁有已封裝的緊實型馬達對製造商而言也是一項優勢。這表示他們不需另外開啟額外的研究來設計特殊機殼。
您的農業應用需要 IP 機動解決方案?
高性能和高競爭力
農業正面臨著重大的生產力挑戰。農業機械,特別是自動播種機,需要可持久運作的性能,因為農民不可能每天花時間或甚至一天多次呼叫維修服務。因此他們的機械必須可靠值得信賴。為此,製造商必須對他們所設計並推出上市的設備的馬達單元有信心。
如今,創新技術促使 maxon 得以將現行適用標準、IP65 防護等級、安全性和馬達性能合為一體。
• 比競爭產品更緊實、更高效的馬達單元
馬達單元可為農業機械帶來好處,例如提高整體盈利能力,特別是在播種方面。無刷 IDX 緊實型驅動模組配備位置控制器,可以實現自動調節並提供更高動力。另外也通過 IP65 防護認證,確保其防護功效。
• 透過通訊匯流排遙控機械,更易於維修
馬達驅動裝置和車載電腦或是自動化系統之間可以透過通訊匯流排進行即時通訊,因此使用者可以遠端控制農業設備。如此一來,各種資訊將更透明,農民需自己執行的日常維護工作也更加容易。預防性維護保養也有助於防止發生故障。整體來說,他們在維修農業機械/機器人方面可節省大量金錢,因而可提高生產力和盈利。
• 兩組溫度感應器確保最大安全性
目前市場上大多數馬達的溫度感應器都在馬達外部。這會導致過熱並延遲保險熔斷,導致有火災危險。為避免發生此情形,IDX 馬達單元內部兩處配備有兩顆溫度感應器,即馬達本身和電子裝置區。因此,在偵測到異常情形時,馬達會立即切換至安全模式,不容許整個機殼有時間增溫。
• 模組化設計
IDX 馬達可以快速取代現有的解決方案,因為馬達可以配合法蘭連接。因此不需為了獲得更多動力和更佳性能而更換所有設備。對於農民來說,這徹底改變了生產方式,不僅能以更少的耗力來提高生產力,可喜的是還可以節省成本。
IDX 馬達結合了緊實耐用性和積體電路馬達的優勢。這使得農民能夠更輕鬆地轉型至農業 4.0 模式,並且可以掌握成本。
maxon 集團一直關注其工業客戶的需求,持續設計符合標準並有助於推動基礎技術的強大驅動馬達。
希望進一步認識 IDX?
歡迎前往官方網站進一步瞭解新 IDX 系列產品:官方網站