maxon Inside

maxon 與 Parvalux

主題

drivetech maxon parvalux ECflat.jpgdrivetech maxon parvalux ECflat.jpg

2018 年,瑞士製造商 maxon 收購了英國最大的減速馬達製造商 Parvalux。Parvalux 由創辦人 LJ Clark 在 1947 年成立,在英國擁有三處生產基地,共有 200 多名員工。主要市場包括醫療看護、休閒活動、移動出行、交通運輸和工業化應用。

透過這次的收購案,愛爾蘭和英國的客戶將可更容易獲得種類廣泛的 DC 減速馬達解決方案和技術專業知識。maxon 和 Parvalux 有著許多相同的經營理念,因此這次的收購可說是相輔相成。兩家公司都是家族經營企業,在創新設計的電動減速馬達解決方案方面做出了大量投資。maxon 和 Parvalux 以工廠直銷方式低量銷售減速馬達。與原始設備製造商之間保持密切合作關係也是雙方共識,如此才能確保精心配置的解決方案能夠符合客戶的需求。這次收購案帶來幾個重大優勢:

可互換的組合

maxon 精實的高功率密度有刷和無刷馬達可以安裝在 Parvalux 的減速機系列中,如此可縮小整體尺寸。這在像是電動車這類對尺寸、重量和成本優化特別講究的應用中尤其實用。

drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg
drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg

圖 1:maxon EC-I 52 裝在 Parvalux 蝸輪蝸桿-正齒式減速機上

1/2

AC 馬達系列

maxon 僅生產 DC 馬達和驅動模組。Parvalux 則提供易於配置的 AC 電動和減速馬達,適合各式各樣的應用。Parvalux 常備各種適合一系列減速機的獨立 AC 馬達(見圖 3)。備受全球工業界信賴的 AC 感應馬達經常用於例如高功率擋風玻璃雨刷系統和病患移位機等應用中。

AC maxonparvalux drivetech

圖 3:Parvalux AC 馬達

擋風玻璃雨刷

Parvalux 節省空間的革命性 Viper3 擋風玻璃雨刷馬達解決方案(見圖 4)無縫整合至鐵路、航海、拖運和交通運輸等各種領域的載具。

  • 提供 12V DC、24V DC 和 230V AC 雨刷馬達解決方案
  • 具有多種安裝選項
  • IP 防護等級 – IP67
  • 構造簡易且堅固耐用,在農業市場愈來愈受歡迎。
Viper3 drivetech

圖 4:Parvalux Viper 馬達

多軸控制器 MiniMACS6-AMP-4/50/10

maxon 的精實 Multi Macs 多軸控制系統將在 2021 年初開始供應。控制器(見圖 5)包含功率放大器,可用於 4 個 BLDC 馬達、6 個 DC 馬達或 3 個步進馬達;現在每個驅動模組可以最高 60 V 和 10 A 運作。MiniMACS6 是 X/Y/Z 定位、實驗室自動化、機器人系統和 AGV 系統的理想選擇。

  • 用於不同機器人應用的運動控制程式庫和機器人運動特性。
  • 可配置連續功率不超過 540 W 的有刷或無刷馬達,功率峰值為 1.6 kW。
  • 無任何隱藏支出:所有運動控制功能、伺服放大器、編碼器輸入端、匯流排介面和開發工具均包含在內。
  • 可以整合至 CANopen,也可以選擇 EtherCAT 網路作為功能完整的 DS402 多軸從屬設備。
ZUB MiniMACS6 drivetech

圖 5: MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

作者: maxon France