maxon Story

實驗室儀器和可靠度

主題

fiabilité instrument de lab drive.techfiabilité instrument de lab drive.tech

可靠度對於實驗室測試有著重大影響。為了能跟上需求量的步伐,實驗室設備不僅必須在功能方面絕對可靠,還必須有長久的使用壽命。對於測試結果而言,可重複性和精確性對於是否能夠再次完美呈現結果非常重要。要設計出在這兩方面都十分可靠的實驗室測試設備,就必須特別注意所選擇的設計和馬達。  以下對此加以說明。

可靠度:實驗室儀器的關鍵因素

為了同時符合成本效益和市場預期,實驗室設備必須具有極高的處理通量。對這類儀器來說,每天 24 小時無間斷運行的情形並不少見。這也是必須確保運行最佳狀態的原因之一,以避免生產中斷。即使是最輕微的故障都可能連累到整個測試過程,導致損失寶貴的運行時間。因此,良好設計的關鍵便在於,為您的設備採用使用壽命長且品質優異的可靠組件作為基礎。

工作溫度、供料的潔淨度與可回溯性、設備密封、移液量的精確度——這些只是為確保運動的可重複性與可重現性以及測試可靠度而必須考慮的幾個要素。更具體而言,就是必須密切關注用於提供測試結果的次組件。在使分析樣品與選定試劑接觸時,這些次組件負責執行所有必需的電動化運動。這些運動主要牽涉到運送和移液。

fiabilité 2 instrument de lab drive.tech

實驗室儀器的可靠度:良好設計實踐

  1. 遵守每個組件的裝配特性。即使您試圖以改變規格來降低成本,次優的組件品質也有可能會引起不同產品之間的可重複性偏差;唯有避免這種偏差,才能確保可靠性。
  2. 剔除需解釋且依賴操作員的設定。在設定過程中若允許人員介入,可能會導致每個人的結果不一致。操作員可能未正確輸入設定,或是指示說明可能不夠清楚。同樣地,若機械部件包含設定選項,那麼部件可能隨著時間過去遺失設定,因而需要重新調整。
  3. 無論是組件本身或是組件之間的介面,都必須嚴格講求精確性,不得草率。
  4. 確實掌握整個品質鏈,包括供應商品質和組裝之前的零件驗收測試。
     

您需要客製化電機整合方面的協助?
聯絡我們的專家

設計選擇:如何嚴格控制運動精度

在設計方面的主要挑戰是,針對所需功能和預期設備使用壽命選出最佳的技術,以合適的成本達到合適的品質水準。在運動精度方面,有以下幾個選項:

  • 極限開關和步進馬達。只要選擇了正確的馬達尺寸,您可以利用這個組合來控制位置,但沒有任何回饋反應。
  • 編碼器和步進馬達。這個組合可提供有關確切位置的即時資訊。若您希望獲得最精確的運動,這個組合便是最佳選擇。然而,編碼器的價格通常比極限開關高。
     

您也可以用 EC 馬達(亦稱為 BLDC 馬達)來取代步進馬達,如此可進一步改善控制能力和運動伺服控制。

BLDC 馬達內建智慧功能,可提供馬達運行回饋,有助於大幅簡化控制方式。然而,相較於步進馬達,BLDC 也更昂貴。因此,有時更建議使用步進馬達與極限開關或編碼器的組合。

在任何情況下,若要最大化延長使用壽命,無刷技術會是最佳選擇,因為使用有刷馬達可能導致使用壽命受限。

使用壽命和耗損件

為了實現優異的可靠度,實驗室儀器的馬達和組件必須具有長久的使用壽命。因此,必須在各種可用的產品系列之間做出選擇,因為並非所有馬達都能因應這種挑戰。有些馬達技術最多只能提供 3,000 個小時的運行時間,有些卻可運轉多達 20,000 個小時。

除此之外,如果組件故障或馬達超出其標稱範圍運行,也會縮短馬達的使用壽命。因此我們強烈建議務必遵守製造商的推薦。相同的規則也適用於所有與運動相關的組件,例如:軸承、小齒輪、皮帶和開關。針對這些組件,您也必須謹慎考慮耗損件。

maxon 法國在醫療領域擁有超過 20 年的經驗,可以根據客戶的規格找出最合適的機械組件和馬達類型,協助您做出最好、最符合成本效益的選擇。

Atelier maxon France drive.tech

為什麼信任 maxon 法國?

因為 maxon 不僅僅只是組件供應商。作為專業運動裝置供應商,我們致力研究運動技術的各個方面,提供符合您的需求和偏好的電動化模組,不僅限於馬達選擇。就可靠度而言,這是真正的附加價值!我們的團隊為您提供建議,協助您打造出最好的系統架構,進而改善設備的可靠度。

單一供應商負責整個次組件

為了加快供應商的物料取得和專案發展,並提升最終次組件的品質,您可以信任我們的馬達系統專家的專業知識,他們將協助您為您的設備找出最好的組件。

maxon 透過這種系統性方式所開發和製造的功能模組非常易於使用,您只需將它插上您的機器即可。您想要製作一台高度可靠的實驗室設備?

立即與我們的機電整合專家聯絡。