Expert Blog

maxon EC-i 30:動力強大且成本效益高

主題

Template DriveTech 1500x1000 ECi 30Template DriveTech 1500x1000 ECi 30

EC-i 30 現在屬於 MDP 產品系列。


maxon EC-i 30 是一款無刷 DC 馬達(BLDC),直徑只有 30 mm,比 EC-i 40 型更小。與其前代機型相同,這顆馬達具有高動力、低齒槽效應和高轉矩等特性。這款馬達提供兩種長度供選擇,並且均提供標準型號和高轉矩型號,在 75 W 功率之下的最大標稱轉矩可達 110 mNm。


您可以在 MDP 48H 目錄中找到 EC-i 30。

ECi 30 maxon 1500x1000

歡迎前往我們的 MDP 線上商店,瞭解一系列 EC-i 30 馬達和減速馬達(從上到下):
EC-i30HT * 24V
EC-i30HT/PM32 * 24V/*0398

 

多種組合可能性


EC-i 30 DC 馬達擁有令人讚嘆的性能,但仍極具成本效益,是現有驅動裝置的良好替代方案。此外,這款馬達的設計結構精實,特別適合用於手持裝置和機器人應用。


EC-i 30 馬達的所有機型都可以加裝 maxon 編碼器、減速機、伺服控制器或位置控制器。這些配置可以利用 maxon 配置器輕鬆快速設定。

作者: maxon France