maxon Story
機電整合與糖尿病治療


maxon 法國涉及廣泛多樣的專業領域,其中也包括設計、開發和製造用於醫療器材的高性能機電整合解決方案。其客製化電動解決方案利用最新的醫療創新技術,為病患提供安全、舒適且獨立的疾病監測和治療,目標始終在於改善患者的生活品質。近幾年來,糖尿病治療正逐漸成為醫療器材領域的重點之一,特別是在患者數量方面。有鑑於此,機電整合要如何幫助患者,使他們的生活更輕鬆?請閱讀下文,找到答案。
糖尿病是快速成長的醫療市場的核心
隨著慢性疾病的明顯增加,人們逐漸意識到對於高性能醫療器材的急迫需求;這些器材有助於培養病患的治療依順性,使病患在生活上更為獨立,從而獲得更好的生活品質,同時也絕對確保患者安全。
糖尿病治療:旨在讓患者生活更輕鬆安全的醫療器材
糖尿病醫療器材的主要目標是改善糖尿病患者的整體生活品質;2018 年,在法國有 370 萬人受到此疾病的影響,全球則有 4.22 億名糖尿病患者。
為了實現這個目標,技術創新必須遵循三大主要發展路線:
- 提升病患的獨立性
- 促進治療依順性
- 確保醫療器材的效率和病患的安全
為符合上述要求,醫療器材的設計和開發均遵照嚴格的要求:
- 器材需具備整合式精簡結構,並易於獨立病患使用。
- 將最新科技融入直覺式器材中,無論患者為何背景(例如年齡或對新技術的感興趣程度),都能確保治療精準和可靠。
糖尿病醫療器材的微型化、易用性、新科技、可靠性和精確性:機電整合對於高性能應用的開發有重要貢獻。
機電整合在日益創新的市場中面臨重重挑戰
在追求提升糖尿病患者獨立性並改善生活品質的過程中,糖尿病醫療器材必須克服四個挑戰:可靠性、精確性、聯網能力和微型化。
1.機電整合的關鍵要求:可靠精準
maxon 醫療部門(maxon 集團內專門從事醫療器材開發的單位)通過 ISO 13485 標準認證,將其機電整合專業知識應用於糖尿病醫療器材的開發工作,並嚴格遵守監管規定。
除了病患安全之外,醫療器材的可靠性和精確性也是關鍵問題。機電整合在這方面發揮了重要作用,有助於設計出可靠且精準的驅動裝置,讓病患享有更高效的治療。
2.微型化使器材更易於使用
機電整合必須克服的另一個挑戰是微型化。
微型馬達的發展使得超小型設備得以推廣上市,並在患者易於操作方面構成了一個強而有力的賣點。maxon 主要為此推出的馬達直徑僅 4 mm。若考慮到有 20% 的糖尿病患者必須每天注射胰島素,便不難想像為什麼配備外部泵浦和植入式泵浦的糖尿病醫療器材正愈來愈受歡迎,因為這有助於提高病患的獨立性。
3.聯網能力:機電整合技術的優點
在研發能使病患生活更輕鬆的新技術的過程中,糖尿病醫療器材內建的機電系統正在迎向聯網技術。微型生物感應器即時資料收集、資料處理和自動化遠端控制:各種智慧型聯網解決方案正不斷湧現。
用於監測和治療糖尿病的機電整合技術
為了滿足全球將近 8,500 萬人每天必須注射胰島素的需求,機電整合技術提供了三種治療解決方案。
1.植入式泵浦
植入式藥物輸送裝置大幅改善病患的生活品質,並為他們帶來最理想的自主生活。在與患者身體組織會有直接接觸的主動植入式醫療器材中,機電整合核心技術解決了微型化、可靠性和生物相容性方面的挑戰。為了符合體液和藥物不滲透的要求,可以開發具有 IP66 或 IP67 防護等級的封裝解決方案。
隷屬於 maxon 法國的 maxon 醫療部門具有主動植入式醫療器材相關的專業知識,這個部門位於瑞士,專門設計與開發植入式和生物相容的解決方案。該部門採用尺寸僅 4 mm 的馬達來提供完全客製化的高性能 EC 馬達驅動方案。
2.外部胰島素泵浦和貼片泵浦
這些胰島素泵浦採用藍牙技術並配備觸控式螢幕,並且體積比手機更小且更輕盈,是第一型糖尿病患者在面臨各種不便時的最佳解方。這類裝置的核心元件:maxon 公司所設計的微型馬達作為超精密驅動模組。
3.注射筆
胰島素注射筆實用且效率高,廣泛受到糖尿病患者使用。maxon 法國以在這方面的專業知識聞名,並已與其他機構共同開發出有聯網能力的電動注射筆。機電整合技術解決了這種藥物輸送方式設計中的各種挑戰,例如在穩固耐用、可連接性、高效率和微型化等方面的要求。
為了確保解決方案可提供必要的可靠性和精確性,糖尿病醫療器材必須符合精密複雜的整合要求。因此,機電整合將延續其技術進展,以提升病患生活品質,因應現今和未來的許多挑戰。