Expert Blog

盤式馬達作為無框套件

主題

Template DriveTech 1500x1000 kit framelessTemplate DriveTech 1500x1000 kit frameless

用於機器人技術的馬達必須重量輕,但同時還要能提供高轉矩,以便機械臂和抓手能做出靈活有力的動作。因此,瑞士驅動裝置專業製造商 maxon 要提供這個全新的解決方案:將久經實際使用和測試考驗的無刷盤式馬達作為無框套件提供。這樣的方式好處多多。

專為機器人打造的解決方案

DC 馬達無法每一次都完美地整合至現有的結構中。例如在機器人關節中,空間和重量是優先考量因素,這使得標準解決方案在此的作用有限。

這就是為什麼驅動裝置專業製造商 maxon 專為蓬勃發展的機器人市場開發出這個解決方案:將無刷盤式馬達(EC flat)作為無框套件提供。轉子和定子分開供應,沒有軸承或馬達軸,並且僅當所有元件都組裝完成後才連接。這種精實的配置結合了兩大優勢:高轉矩密度和最小體積。

這兩者也屬於醫療、航太和電動車產業的重要要求,因此這個解決方案亦成為上述領域的理想選擇。

體積精簡,但佈線空間充裕

外徑僅 43~90 mm 的無刷盤式馬達體積極為精簡。採外部轉子設計,因此內部有充裕空間供纜線通過。maxon 為馬達配備了霍爾感應器,以便於控制。

maxon 無框馬達佔用空間非常小,因此工程師可以輕鬆地將其整合到機器人關節裡。馬達具有以下優點:

  • 易於整合至機器結構
  • 多極外部轉子實現高轉矩
  • 低頓轉轉矩
  • 充裕的佈線空間
  • 高過載能力
  • 配備霍爾感應器和熱感應器(NTC)
     

是否能夠使用無框馬達解決方案,取決於具體配置:maxon 專家樂於為您提供專業建議,與您一起做出最合適的決定。歡迎與我們聯繫!

TEMPLA~2

無框版本的盤式無刷 EC 90 馬達(90 W)

您可以在 maxon 線上商店中找到更多無框型盤式馬達。

即日起,您也可以在 MDP 48H 目錄裡找到 maxon 的 EC 90 flat 盤式馬達。

性能更強大的盤式馬達

最新消息:maxon 進一步提高無刷盤式馬達(直徑 60~90 mm)的功率,增幅最高達 100%。即日起,EC 60 flat 和 EC 90 flat 驅動模組提供動力加強版本,可搭配開放式轉子或是附加風扇。馬達冷卻效果經過改良之後,EC 60 flat 的功率現在提高至 200 W,EC 90 flat 更可達到 600 W。