Expert Blog

EPOS4 Micro 24/5 CAN

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 microTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

maxon 即將為其成功的位置控制器系列推出一款新的微型化控制器:EPOS4 Micro 24/5 CAN,尺寸僅 32 mm x 22 mm。吸引人的性價比且功能性與較大尺寸的產品幾乎相同,專為成本敏感的單軸和多軸應用所設計。

新控制器的功能性、操作方式、軟體和配件都直接沿用 EPOS4 系列中現有的產品。這個控制器適合用於不超過 120 W 的有刷和無刷 DC 馬達(BLDC),並提供廣泛的回饋選項,例如霍爾感應器、數位增量式編碼器和 SSI 絕對式編碼器。採用最先進的設計,例如雙迴路、場導向控制(FOC)、前授控制和觀測器控制,可在各種應用中發揮最佳控制效果。

可自由配置現有的數位和類比輸入和輸出端,與 CiA-402 位置控制器的各種功能和運作模式完美配合。直覺化的 EPOS Studio 開機軟體以及用於整合至各種主系統的程式庫和程式設計範例,都可以免費提供,操作起來非常方便,並且也提供用於初次試運轉的隨插即用評估板。產品中還包含一系列配件和詳盡的產品說明文件。

這款微型馬達的第一個衍生機型是 CANopen 版本,可以照常透過 RS232 或 USB 尋址。2020 年春季將繼續推出尺寸相似的第二款產品 EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT。

請前往 xepos.maxongroup.us 參考有關 EPOS、EPOS Studio 和各項產品的最新資訊,並可找到所有下載檔案和技術文件。

在 MDP 48H 目錄中進一步瞭解 EPOS4。

作者: maxon France