maxon Inside

PM7-SWS 減速馬達

主題

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7Template drivtech 1500x100 parvalux PM7

PM7-SWS 減速馬達完美反向

Parvalux的 PM7 馬達是一款有刷永磁 DC 馬達,專為需要頻繁反向的應用設計。

許多應用顯示,反轉馬達旋轉方向是很實用的功能,例如電梯或汽車升降機的升降,或是門的開啟和關閉。

這顆馬達配備運作安靜的彈簧機制,並具有高起動轉矩,比全負載時高出三倍。另外還配備可調整的電刷支架,以確保電刷的耐用性和理想換向功能。壓鑄機殼可確保氣隙位置同心且軸承正確對齊。

可依所需級別進行客製化,從包括軸的調整、不同導線長度、煞車器、編碼器和塗漆表面等標準選項,到完全客製化的解決方案,甚至將其他元件整合至客戶的驅動鏈,都是我們能提供的服務。與我們的 Parvalux 法國團隊聯繫。

現有庫存的標準版本可在 48 小時內出貨(MDP 產品系列)

我們提供的 PM7-SWS 減速馬達為 12 或 24 V DC 馬達(7~40 W),最終轉速 1~101 rpm,輸出轉矩為 1.5~11 Nm。

這顆高性能馬達不僅尺寸小巧精實(總長度 184 mm),而且也非常輕(1.35 kg)。可搭配蝸輪蝸桿-正齒式或直角減速機。減速機材質:機輪以複合材質製成,齒輪系為硬化鋼製,提供 9 種減速比組合。

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3

1/2

您知道嗎?

這款馬達產品在數年前曾經被用來開啟法國國家太空研究中心(CNES)營運的高空氣球上的閥門。

作者: maxon France