以精準驅動,挑戰 Eurobot 的極限

DIT 全自動化輪型機器人

主題

DSC05333DSC05333

在高挑戰性的 Eurobot 國際機器人大賽中,場地狹小、任務密集且時間有限,任何一個微小的誤差,都可能讓整場比賽功虧一簣。來自台灣的 DIT Robotics 清大機器人團隊,正是在這樣嚴苛的條件下,打造出一台高度自動化、定位精準的全向輪機器人,而 maxon 則成為他們在關鍵驅動系統上的重要夥伴。

團隊背景:為競賽而生的工程實踐

DIT 團隊由約 60 位隊員組成,並有兩位指導教授與一位技術顧問共同參與。團隊的核心目標,是設計並實作一台全自動化的輪型機器人,參與競爭激烈的 Eurobot 國際機器人大賽,藉此累積跨領域的工程整合經驗。

技術挑戰:狹小場地下的高精度運動控制

Eurobot 的競賽場地相對狹小,卻要求機器人在有限空間內完成複雜且連續的任務。這對底盤的定位能力與運動控制精度提出了極高要求。對 DIT 而言,最大的挑戰在於:如何在高速移動的同時,仍維持極高的定位準確度,避免任何累積誤差導致任務失敗。

解決方案:多重感測融合的精密定位設計

為了克服上述困難,DIT 在底盤設計中加入了一組惰輪里程計,作為輔助定位感測。透過惰輪回饋的數據,團隊能即時校正由主動輪積分計算所產生的誤差,大幅提升整體定位的穩定性與準確度。而這套精密定位與運動控制系統的成功,仰賴的不只是演算法,更包含了高品質、低背隙的動力驅動元件。

為何選擇 maxon:從開箱那一刻就能感受到差異

談到最令人興奮的時刻,DIT 團隊不約而同提到第一次收到並開箱 maxon 馬達的經驗。過去曾使用過多種不同品牌直流馬達,但 maxon 在做工品質、外觀細節、轉動順暢度,以及幾乎感覺不到的背隙表現上,都讓團隊留下深刻印象。這種對頂級工藝的直接感受,不僅提升了系統性能,也為團隊士氣帶來極大的鼓舞。

技術關鍵:全向輪底盤的驅動核心

在 DIT 的機器人系統中,maxon DCX馬達負責全向輪底盤四個主動輪的核心驅動。選擇 maxon 的原因相當明確:

  • 高精度減速機,近乎無背隙,確保動作平順且定位準確
  • 高解析度編碼器,提供精準且即時的回饋
  • 小巧輕量的尺寸,仍具備足以應付高速動作的強大扭力
  • 高度客製化的彈性,能完美貼合系統整體設計需求

憑藉DCX 系列的優勢,團隊得以打造反應迅捷、控制精準的驅動系統,充分滿足競賽對速度、精度與可靠度的嚴苛需求。

DSC05346 (1)

DIT’s Omni-Wheel Robot for Eurobot

合作夥伴:不只是供應商,而是技術後盾

長期以來,maxon 持續支持 DIT 團隊的 Eurobot 參賽計畫。每當團隊進行新一代機器人的機構規劃時,maxon 團隊都會依據比賽規則與實際需求,協助建議合適的馬達與驅動方案,並提供友善的購買條件。這樣的合作模式,不僅讓 DIT 在技術上收穫良多,也大幅降低了專案預算壓力,使團隊能夠更專注於創新與挑戰新技術。

展望未來:從競賽走向智慧機器人

展望未來,DIT 團隊計畫將初步的人工智慧導入機器人系統,使其不再完全依賴預先編寫的任務腳本,而能根據環境進行更彈性的決策。同時,團隊也將持續提升定位精度、導航規劃與影像辨識能力,並完成軟體架構全面轉向 ROS 2 的目標。除了技術發展,DIT 也希望透過持續參與競賽與分享成果,推廣機器人教育,吸引更多人投入這個充滿挑戰與樂趣的領域。